REF.
752357
Pack pronto a utilizar: centralizar os estores alumínio VLWN
Preço | 104,22 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.503 |
Peso (g) | 236.00 |
Descrição
Características do Produto
Utilizar para controlar um estore elétrico a partir de um ponto de luz sem ter de passar cabos ou para centralizar vários estores. Composição: 1 interruptor de estores 230 V± + 1 interruptor de estores sem fios. Fornecido com adesivos reposicionáveis para fixação em qualquer superfície. Função LED para indicação de pilha fraca. Emparelhar com interruptores de estores conectados.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Videos
|
* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído
Fechar