REF.
NDB-PRO

Netatmo - Campainha inteligente com vídeo

Mais informação
Preço 314,84 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.919
Peso (g) 595

Descrição

Características do Produto

Campainha inteligente com vídeo chamadas e alertas no seu smartphone. Câmara: 2 megapixels, zoom digital 5x; Vídeo: alta definição 1080p; Codificação H.264, HDR; Ângulo de visão: 140 ° na diagonal;
Som: altifalante e microfone de alta qualidade;
Visão noturna: LED infravermelho;
Temperatura de operação: -10 ° a 40 ° C;
Resistência às intempéries: Proteção HZO e certificação IP44.

Dimensões do produto
136 x 45 x 29 mm

Alimentação
8-24.V e 230.V;
Requer campainha e carrilhão com fios.

Armazenamento de vídeo gratuito
Armazenamento local no cartão microSD com opção de backup na Dropbox ou servidor FTP.
Cartão MicroSD de até 32 GB (classe 10).

Configuração requerida
Requer campainha e carrilhão com fios.
Requer rede Wi-Fi com ligação à Internet de alta velocidade (velocidade mínima de transmissão / receção necessária: 25 kb/s). Não são suportados pontos de acesso públicos (hotspot).

Parâmetros de conexão
Sem fios : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Aberto/WEP/WPA/WPA2-personal.

Declarações regulatórias
Declaração de conformidade e declarações da FCC. Conformidade de código aberto.

Segurança
Criptografia de última geração (IPsec, TLS)

Compatibilidade
É compatível com a maioria das instalações elétricas. Verifique aqui a compatibilidade da sua instalação

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

Documentação Comercial

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar