REF.
080260
Batibox - Suporte com coroa de LEDS - Função "Luminoso" para 2 módulos Mosaic
Preço | 30,91 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.536 |
Peso (g) | 50.00 |
Descrição
Características do Produto
Suporte metálico revestido por plástico moldado (bi-matéria). Fornecido com uma capa para proteção dos mecanismos em obra (cor da capa de proteção: vermelha). Fixação por parafusos. Suporte Luminoso equipado com coroa de LEDs de muito baixo consumo (cor branco) para permitir criar um efeito luminoso com o quadro aplicado. Permite uma fácil localização de mecanismos em espaços sombrios ou obscuros. Para instalação de 2 módulos Mosaic - Função "Luminoso" - Potência: 0,03 W.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído
Fechar