REF.
034034
Ligador Porca hexagonal, sem patas de fixação 2 x 50 mm2
Preço | 9,18 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.693 |
Peso (g) | 759.00 |
Descrição
Características do Produto
Ligadores de porca hexagonal (6 lados). Sem patas de fixação. Capacidade por ligador 2 x 50 mm2. Largura da ranhura (passagem do cabo) 9,5 mm. Altura total 59 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído
Fechar