REF.
034087
Placa de ligadores com 3 x 6 mm2
Preço | 2,92 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 20 |
Volume (dm3) | 0.096 |
Peso (g) | 20.00 |
Descrição
Características do Produto
Base moldada em policarbonato. Ligador de aperto por parafusos para condutores rígidos até 6 mm2. Tensão nominal 250/400 V~. De acordo com a norma EN 60998-2-1, podem apertar condutores rígidos das duas secções imediatamente inferiores (i.e., 4 mm2 e 2,5 mm2).* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído
Fechar