REF.
695030
Bloco multitomadas standard 4 X 2P+T - cabo 5 m - preto
Preço | 12,42 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 18.619 |
Peso (g) | 7661.00 |
Descrição
Características do Produto
Bloco multitomadas standard 4X2P+T, 16 A, potência máxima 3680 W em 230 V. Fixação possível à parede e a móveis. Cabo de 5M. Cor preto.DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente á tabela 09/2020. IVA não incluído
Fechar