REF.
069568

Sistema Plexo - Adaptador para funções “Osmoz”

Mais informação
Preço 19,19 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 0.680
Peso (g) 52

Descrição

Características do Produto

Mecanismo versão componível. Permite montagem saliente ou de encastrar. IP 55 - IK 07. Em encastrar, permite aumentar para um IK 08 com o acessório adaptador ref. 0 696 47. Adaptador de mecanismos aparelhagem Plexo para funções "Osmoz". Permite montagem dos auxiliares de comando e de sinalização Ø 22 mm da gama “Osmoz”.

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar