Condensadores. Compensação da energia reativa e qualidade da energia. Soluções param otimizar a instalação e a qualidade do fornecimento elétrico
+ Potência - Gasto
A Legrand propõe soluções para otimizar a sua instalação elétrica. Compensando o fator de potência conseguirá eliminar a energia reativa e otimizar a potência disponível da sua instalação. Conseguirá uma poupança energética cheia de vantagens...

Condensador Alpivar² com tecnologia ao vácuo
Alpivar², condensadores secos em invólucro sob vácuo com tripla proteção elétrica para uma excelente resistência a sobretensões e descargas parciais.
Com esta tecnologia, a vida útil de um condensador é superior à dos equipamentos convencionais.
Suportando 470 V 24h / 24h na sua versão standard, e 520 V na sua versão reforçada. A sua esperança de vida supera as 150.000h de serviço.
O condensador é de duplo isolamento ou classe 2 e não necessita de ligação à terra.
Ligações
Proteção elétrica interna
A tripla proteção associada à impregnação sob vácuo (técnica patenteada pela Legrand) permite obter um aparelho de elevadas performances.
Saiba mais no documento Compensação Energia Reativa
Alpibloc é um condensador Alpivar² com disjuntor associado. É um conjunto montado e cablado em quadro ou armário IP 31 - IK 05.
As baterias de condensadores ALPIMATIC são baterias automáticas de comutação por contactores eletromecânicos.
O regulador de energia reativa Alptec é um relé varimétrico que controla a entrada e saída dos escalões, de modo a manter o fator de potência desejado.
Os analisadores de redes tipo ALPTEC 2444 e ALPTEC 2333 permitem uma supervisão em tempo real e simultânea da qualidade do fornecimento da energia elétrica.