Baterias Fixas

Baterias Fixas

Baterias fixas Alpibloc. 

Alpibloc é um condensador Alpivar2 com disjuntor associado. É um conjunto montado e cablado em quadro ou armário IP 31 - IK 05. Fornecido pronto a instalar, destinado à compensação fixa de aparelhos elétricos de pequena e média potência. Para certas aplicações (comando à distância…) o disjuntor pode ser substituído por um contactor associado a fusíveis APC.

 

Baterias tipo standard, 400 V - 50 Hz

Tensão máxima admissível 470 V – 24 h / 24 h. Grau de poluição harmónica SH/ST =< 15%.


Baterias tipo H (reforçada), 440 V - 50 Hz

Tensão máxima admissível 520 V – 24 h / 24 h. Grau de poluição harmónica 15% < SH/ST =< 25%.


Baterias tipo SAH

Condensador combinado com reatância anti harmónicos e disjuntor. Armário IP 31 – IK 05.


Tipo SAH standard (máximo 470 V), SAH reforçada (máximo 520 V) e SAH extra reforçada (máximo 620 V) 24 h / 24 h.

Saiba mais no documento Compensação Energia Reativa