Baterias automáticas Alpimatic e Alpistatic

Baterias automáticas Alpimatic e Alpistatic

As baterias de condensadores ALPIMATIC são baterias automáticas de comutação por contactores eletromecânicos.

Estas baterias são compostas por racks:

  • tipo standard e H para a série M
  • tipo SAH para a série MS

 

O conjunto, controlado por um relé varimétrico, é integrado num quadro ou armário:

  • IP 31 – IK 05
  • Proteção das partes sob tensão contra os contactos diretos
  • Classe de temperatura de funcionamento - 10 / + 45º C e armazenagem – 30 / + 60º C
  • Ventilação natural (forçada no tipo SAH)
  • Cor: armário cinzento e o rodapé preto
  • Normas: EN 60439-1 e IEC 60439-1 e 2

 

A sua modularidade permite uma fácil ampliação e manutenção. 

 

 

Baterias tipo standard, 400 V 50 Hz
Tensão máxima admissível 470 V – 24 h / 24 h. Grau de polução harmónica SH/ST < 15%.

Baterias tipo H (reforçada), 440 V – 50 Hz
Tensão máxima admissível 520 V – 24 h / 24 h. Grau de poluição harmónica 15% < SH/ST < 25%.

Baterias tipo SAH standard, 400 V – 50 Hz
Com indutâncias de proteção
Tensão máxima admissível 470 V – 24 h / 24 h. Grau de poluição harmónica 25% < SH/ST < 35%.

Baterias tipo SAH reforçada 400 V – 50 Hz
Com indutâncias de proteção
Tensão máxima admissível 520 V – 24 h / 24 h. Grau de poluição harmónica 35% < SH/ST < 50%.

Baterias tipo SAH extra reforçada 400 V – 50 Hz
Com indutâncias de proteção
Tensão máxima admissível 620 V – 24 h / 24 h. Grau de poluição harmónica SH/ST > 50%.

 

Saiba mais no documento Compensação Energia Reativa