MyHOME_Up
Soluções integradas para um maior conforto, segurança, comunicação e economia de energia
MyHOME_Up
Soluções integradas para um maior conforto, segurança, comunicação e economia de energia

MyHome-Up é um sistema integrado de automação residencial modular que oferece soluções inteligentes em termos de:

 

Conforto, em todas as divisões, graças ao ajuste personalizado a iluminação, música e temperatura;

 

Segurança para evitar invasões indesejadas;

 

Controlo do consumo de energia, para reduzir custos e evitar sobrecargas.

 

MyHOME_Up aproveita as vantagens da tecnologia 2 fios na instalação BUS. Em alternativa, também pode ser integrado com sistemas de outras marcas através do protocolo de comunicação TCP/IP.

Descubra as funções MyHome_Up

Iluminação e estores

Gestão inteligente da iluminação e estores, para uma máxima economia de energia e conforto incomparável: só ligue as luzes quando necessário e suba ou desça automaticamente os estores todos os dias como desejar, economizando tempo e esforço.

Áudio multizonas

Graças à integração com o sistema Wi-Fi sem fios da gama NUVO, é possível ouvir a sua música favorita em cada divisão, controlando todas as funções através dum smartphone ou tablet.

Visualização de consumos

Usando o ecrã tátil HOMETOUCH ou a App MyHome-Up instalada no smartphone, o utilizador podem visualizar o consumo de energia em tempo real e evitar desperdícios.

Termorregulação

O sistema de regulação de temperatura MyHOME_Up pode fazer sistemas de aquecimento e arrefecimento somente quando e onde precisa, otimizando o consumo de energia.

Integração com outras de marca

O MyHome-Up é um sistema aberto que usa as seguintes gateways e pode ser facilmente integrado, sem exigir alterações no sistema, com as melhores tecnologias, sistemas e dispositivos de terceiros:

MyHOMEServer1

para integração nativa com o sistema de som de áudio multiroom Nuvo, lâmpadas inteligentes, etc.

F459

para a integração com as principais marcas de HVAC e outros sistemas. Para esses aplicativos profissionais, drivers específicos de integração estão disponíveis na Bticino.

API LEGRAND

API´s (Application Program Interface) estão disponíveis no site Works with Legrand.