Linea 2000 é um posto externo
com acabamento em alumínio,
simples e essencial.



Catálogo de videoporteiros
  • Características
  • Instalação
  • Projeto
  • Séries relacionadas

CARACTERÍSTICAS

Descrição

Especificamente concebido para moradias e moradias unifamiliares, o Linea 2000 é o pequeno painel de botões básico.

Principais características:
2 Tecnologia de fio;
Instalação na parede;
Instalação de pólo;
Tampa frontal de alumínio;
Índice de proteção IP54 ;
Índice de proteção contra impacto mecânico IK07 ;
Câmara a cores.

Catálogos online

  • Descubra mais no catálogo online


Postos Externos

Linea 2000

A linha Linea 2000 inclui botoneiras de áudio e vídeo para instalação em parede e poste. Uma linha simples, com poucos itens, para facilitar a escolha do aparelho mais adequado às suas necessidades.

Áudio Linea 2000

Painéis com botões de 1 a 4 botões de chamada para instalação em parede e poste.

Vídeo Linea 2000

Painéis de vídeo a cores com 1 ou 2 botões de chamada para instalação em parede e poste.

Galeria

  • PAINÉIS DE BOTÕES LINEA 2000


Guia para seleção

CARACTERÍSTICAS ÁUDIO LIENA 2000 VÍDEO LIENA 2000
Áudio Sim
Vídeo a cores Sim
Montagem na parede e instalação em poste Sim Sim
Chamada de botão (até 2 chamadas) Sim
Chamada de botão (até 4 chamadas) Sim
Índice de proteção IP54 IP54
Índice de proteção contra impacto mecânico IK07 IK07

INSTALAÇÃO

Instalação adequada

A câmera não deve ser instalada de frente para fontes de luz fortes ou em locais onde a área que está sendo filmada seja fortemente iluminada por trás. Em salas com pouca iluminação, recomenda-se a instalação de uma fonte de luz adicional.

Dados dimensionais

PAINÉIS DE BOTÕES
DE VÍDEO

PAINÉIS DE BOTÕES
DE ÁUDIO

PROJETO

Ideias e ferramentas para seus projetos

Configurador de sistema de entrada de porta para moradia e condomínio

Defina o tipo de sistema e as características do edifício: o configurador cria a lista do material necessário e o custo.

Planeie e projete o seu sistema com o guia técnico

Desenhos DWG para placas de vídeo porteiro

Baixe os desenhos .dwg compatíveis com a maioria dos softwares de design CAD

Software YouDiagram

Software para projetar sistemas de vídeo porteiro.

SÉRIES RELACIONADAS

Sfera: Placas de vídeo porteiro a 2 fios

Classe 300: unidades internas de vídeo 2 fios

Classe 100: unidade interna áudio e vídeo 2 fios

Linea 3000: placas de vídeo porteiro 2 fios

  • Documentação
  • Assistência Técnica
  • Contacto
  • Política de privacidade
  • Grupo Legrand no Mundo
© 2023 Legrand. Todos os direitos reservados.