Linea 3000 é o moderno e robusto
posto externo de botões dedicado
a moradias uni e bi-familiares -
aplicações de alto nível.



Catálogo Linea 3000
  • Características
  • Instalação
  • Projeto
  • Séries relacionadas

CARACTERÍSTICAS

Descrição

Especificamente concebida para moradias e moradias unifamiliares, a Linea 3000 é um painel elegante e robusto. Esta solução, ainda mais requintada graças aos acabamentos em Zamak, combina na perfeição a inovação tecnológica e o design.

Principais características:
• Tecnologia de 2 fios;
• Acabamentos em Zamac;
• Instalação na parede;
• Instalação encastrada (com acessório específico);
• Protetor de chuva (acessório);
• Uma chamada, possibilidade de pré-configurar segunda chamada;
• Índice de proteção IP54; • Índice de proteção contra impacto mecânico IK10;
• Câmara grande angular (105°);
• Abertura da fechadura da porta com cartão chave e disco transparente;
• Placa de identificação iluminada por LED branco.

Catálogo online

  • Descubra mais no catálogo online


Postos Externos

SFERA

A gama Linea 3000 é composta por quatro painéis de botões:

Áudio, vídeo e vídeo com leitor de proximidade de abertura de fechadura (em acabamento cinza ou preto).
Todos os painéis são de parede ou embutidos com acessórios específicos (caixa 350020 + acessórios embutidos 343061 / 343063). Para instalação na parede, estão disponíveis os acessórios de proteção contra chuva (343051 / 343053). Todos os painéis estão predefinidos para 1 ou 2 chamadas.

Câmara grande angular

Campo de visão largo horizontal e vertical. Fácil de usar para crianças e pessoas com deficiência.

Abertura de porta com crachá

Liberação da fechadura da porta usando leitor de proximidade e cartão-chave ou disco transparente.

Predefinido para 1 ou 2 chamadas

Passagem simples de 1 para 2 chamadas:
- recolocar a placa de identificação;
- coloque o microinterruptor na posição 2.

Galeria

  • PAINÉIS DE BOTÕES LINEA 3000


Guia para seleção

CARACTERÍSTICAS 343071 - ÁUDIO 343081 - VÍDEO 343091 / 343093 VÍDEO COM
LEITOR DE PROXIMIDADE
Áudio Sim Não Não
Vídeo a cores Não Sim Sim
Instalação de montagem na parede Sim Sim Sim
Instalação de montagem encastrada Sim (1) Sim (1) Sim (1)
Protetor de chuva Sim (2) Sim (2) Sim (2)
Chamada de botão (até 2 chamadas) Sim Sim Sim
Câmara grande angular Não Sim Sim
Abertura de porta com crachá Não Não Sim
Índice de proteção IP54 IP54 IP54
Índice de robustez IK07 IK07 IK07

(1) Com acessórios (350020 – caixa embutida e 343061/343063 – acessório embutido) a serem adquiridos separadamente.

(2) Com acessório (343051/343053) a ser adquirido separadamente.

INSTALAÇÃO

Adequação da instalação

Recomenda-se posicionar os painéis a uma altura de 160 – 165 cm (fio superior).Para uso por pessoas com deficiência, a altura recomendada é de 135 – 140 cm (fio superior),
a menos que sejam especificados regulamentos diferentes.

A câmara não deve ser instalada voltada para fontes de luz ou em locais onde a área que está a ser filmada seja iluminada por trás.
Em salas com pouca iluminação, recomenda-se a instalação de uma fonte de luz adicional.

INSTALAÇÃO DE MONTAGEM NA PAREDE

INSTALAÇÃO DE MONTAGEM NA PAREDE COM PROTETOR DE CHUVA

INSTALAÇÃO DE MONTAGEM ENCASTRADA

PROTETOR DE CHUVA

ACESSÓRIO DE MONTAGEM EMBUTIDA

Dados dimensionais

PROJETO

Ideias e ferramentas para seus projetos

Configurador de sistema de entrada de porta para moradia e condomínio

Defina o tipo de sistema e as características do edifício: o configurador cria a lista do material necessário e o custo.

Planeie e projete o seu sistema com o guia técnico

Desenhos DWG para placas de vídeo porteiro

Baixe os desenhos .dwg compatíveis com a maioria dos softwares de design CAD

Software YouDiagram

Software para projetar sistemas de vídeo porteiro.

SÉRIES RELACIONADAS

Classe 300EOS com Netatmo: a evolução do Smart

Classe 100: unidade interna áudio e vídeo 2 fios

Sfera: painéis de vídeo porteiro a 2 fios

Linea 2000: painéis de vídeo porteiro a 2 fios

  • Documentação
  • Assistência Técnica
  • Contacto
  • Política de privacidade
  • Grupo Legrand no Mundo
© 2023 Legrand. Todos os direitos reservados.