Digital. Funcional. Desempenho.

Linha 5000 with Netatmo é o novo posto externo inteligente de 2 fios da BTicino.

Ideal para a “digitalização” de contextos multifamiliares, eleva o acesso aos edifícios modernos para um nível superior.



Catálogo Linha 5000 Veja o vídeo
  • FUNCIONALIDADES
  • INSTALAÇÃO
  • PROJETO

FUNCIONALIDADES

Descrição

Linha 5000 with Netatmo é o novo posto externo inteligente de 2 fios da BTicino.

Ideal para a “digitalização” de contextos multifamiliares, eleva o acesso aos edifícios modernos para um nível superior.

Dotada de um grande ecrã tátil de 7 polegadas, uma câmara HQ grande angular, filtros digitais e uma interface gráfica moderna e intuitiva, integra-se perfeitamente nos edifícios contemporâneos, oferecendo-lhe inovação e uma elevada qualidade.

Principais características:
  • Tecnologia 2 fios BUS/SCS BTicino;
  • Câmara HQ grande angular - 5 Megapixéis;
  • Ecrã tátil vertical de 7”;
  • Leitor de cartões RFID integrado;
  • Índice de proteção IP 65;
  • Índice de proteção IK 08 contra impactos mecânicos;
  • Instalação de encastrar;
  • Instalação saliente na parede;
  • Sensor crepuscular e visão noturna;
  • Microfone digital com cancelamento de eco;
  • Feedbacks de voz;
  • Mudança de tema - modo de visualização (claro/escuro);
  • Configuração local via Bluetooth;
  • Configuração remota via Ethernet / Wi-Fi;
  • Atualização do livro de endereços dos residentes através das aplicações (Home + Project e Home + Security);
  • Chamada direta para a central de portaria (se existente);
  • Compatível com o módulo “Teleloop” adicional;
  • Compatível com o módulo de teclado adicional.

Combinação perfeita entre estilo italiano e inovação

Inspirado na arquitetura moderna, Linha 5000 oferece um design de vanguarda, pormenores sofisticados e funções inovadoras, valorizando qualquer entrada.
A moldura em alumínio protege o ecrã, enquanto os rebordos biselados lhe conferem um aspeto elegante, mas também robusto.


Imagem Linha 5000
Imagem Linha 5000

A tecnologia, incluindo os sensores, está escondida atrás de um vidro escuro que se ativa automaticamente quando alguém se aproxima.

Detalhes sofisticados e materiais duradouros conferem-lhe estilo e alta qualidade.

Cinco acabamentos exclusivos para valorizar cada entrada.

Com 5 acabamentos exclusivos em alumínio 60% reciclado, Linha 5000 adapta-se facilmente a todos os tipos de edifícios, desde os contemporâneos de qualquer dimensão até à arquitetura clássica. Linha 5000 exprime robustez e alta qualidade em todas as cores.


Dois acabamentos no catálogo

Três acabamentos a pedido, por encomenda ou projeto

2wires

Ideal para atualizar sistemas existentes de videoporteiro de 2 fios (por exemplo, sistemas com postos externos Sfera ou com os clássicos painéis de botões de latão). Modernize o seu antigo sistema! Traga-o para a era digital com o novo Linha 5000 with Netatmo.
Perfeitamente compatível com todos os dispositivos da gama de videoporteiros 2 fios da BTicino: Postos internos de vídeo Classe 100 e Classe 300EOS, fontes de alimentação e acessórios do sistema.

HQ-camera

Câmara grande angular:

  • Resolução: 5 megapixéis
  • Filtros digitais
  • Campo de visão horizontal: 119º
  • Campo de visão diagonal: 151º

ADEQUADO PARA TODOS OS CONTEXTOS RESIDENCIAIS.

Com a tecnologia de 2 fios e a possibilidade de personalizar o acabamento com a cor pretendida, um logótipo ou o número de rua, adapta-se perfeitamente a qualquer contexto habitacional.

buildings

Configuração inteligente com HOME + PROJECT. Uma nova experiência. Totalmente digital.

Graças à aplicação Home + Project, também será possível configurar, gerir e atualizar remotamente e de forma digital a placa de entrada através de um smartphone ou PC, de forma rápida e sem recurso a configuradores físicos.


Configuração Inteligente
Configuração PC

HOME + PROJECT – é uma nova ferramenta de trabalho para o instalador. Está disponível como uma aplicação Web para PCs em https://homeproject.legrand.com ou através de uma versão App para dispositivos móveis para configuração no local.

Edição remota do livro de endereços. Modificar os parâmetros do seu sistema, atualizar o livro de endereços e descarregar a nova configuração do posto externo, remotamente ou diretamente no local através de ligação Bluetooth.

Interface Configuração

INSTALAÇÃO

Imagem Instalação 1

Instalação encastrada do módulo de ecrã 345000

O módulo de ecrã pode ser combinado com 5 frontais nos acabamentos: Alumínio (345101), Níquel (345102), Ouro (345103), Titânio (345104) e Aço (345105)

Imagem Instalação 2

Instalação saliente do módulo de ecrã 345000

Caixa saliente disponível em acabamento Alumínio (345331) ou Níquel (345332). O módulo de ecrã está disponível em 5 acabamentos: Alumínio (345101), Níquel (345102), Ouro (345103), Titânio (345104) e Aço (345105)

Imagem Instalação 3

Instalação encastrada de módulos adicionais autónomos

O módulo adicional pode ser um teclado (345500-345510) ou acesso RFID (345520). Os quadros estão estão disponíveis em 5 acabamentos diferentes: Alumínio (345201), Níquel (345202), Ouro (345203), Titânio (345204) e Aço (345205)

Imagem Instalação 4

Instalação saliente de módulos adicionais autónomos

Caixa saliente disponível em acabamento Alumínio (345311)ou Níquel (345312). O módulo adicional pode ser um teclado (345500-345510) ou acesso RFID (345520). Os quadros estão disponíveis em 5 acabamentos diferentes: Alumínio (345201), Níquel (345202), Ouro (345203), Titânio (345204) e Aço (345205)

Imagem Instalação 5

Instalação encastrada (3+1) do módulo ecrã 345000+ módulo adicional

O módulo adicional pode ser um teclado (345500-345510) ou módulo adicional de “Teleloop” (laço indutivo) . Para completar com um quadro de acabamento adequado, disponível em 5 acabamentos.

Imagem Instalação 6

Instalação saliente (3+1) do módulo ecrã 345000+ módulo adicional

Caixa saliente em acabamento Alumínio (345341) ou Níquel (345342). O módulo adicional pode ser um teclado (345500-345510) ou módulo adicional de “Teleloop” (laço indutivo) . Para completar com um quadro de acabamento adequado, disponível em 5 acabamentos.

Recomendações de instalação

Recomenda-se que os painéis de entrada sejam instalados a uma altura de 180 cm (nível alto) do chão. Para permitir o uso dos painéis de entrada por indivíduos com deficiência, a altura recomendada de instalação é de 90 - 130 cm (nível médio) – Altura recomendada, a menos que sejam especificadas outras regulamentações.
A câmara não deve ser instalada em frente a fontes de luz ou em posições onde o sujeito filmado esteja contra a luz.

Imagem Instalação 13

LINHA 5000: ADAPTABILIDADE TOTAL

As vastas opções de personalização, tanto físicas como digitais, proporcionam uma liberdade de expressão única. Possibilidade de acabamentos personalizados, com placas frontais de cores diferentes, logótipo de instalação e número de porta para uma total adaptabilidade. Tudo isto torna o Linha 5000 with Netatmo particularmente adequado para satisfazer os pedidos de personalização de estúdios de design, promotores imobiliários e clientes finais.


Dados físicos
23B

Personalização digital do ecrã. É possível alterar os nomes dos residentes, o modo de visualização, adicionar logótipo/endereço e exibir mensagens para visitantes/transportadores.

Personalização física dos quadros de acabamento.

Através de uma ferramenta online específica, é possivel personalizar os quadros de acabamento. Os quadros a personalizar devem ser encomendados com um código específico (V/345101-02-03-04-05) - ver as páginas de catálogo correspondentes (p. 32).

Bticino Call
chamada inteligente acesso inteligente

TRÊS MODOS SUPLEMENTARES:

Imagem Linha 5000

MÓDULOS DE TECLADO

Permite a ativação de trinco elétrico através de um código. Equipado com relés com contactos (F-NA-NF) e terminais de ligação para um botão de abertura da porta local. Pode ser programado através da aplicação Home+Project. Para completar com um quadro adequado, pode ser utilizado autonomamente ou combinado com um módulo de ecrã.

Imagem Linha 5000

MÓDULO DE ACESSO INTELIGENTE RFID

Permite a ativação do trinco elétrico através de um cartão-chave ou com a aplicação Home+Security via Bluetooth. Equipado com relés com contactos (F-NA-NF) e terminais de ligação para um botão de abertura da porta local. Pode ser programado através da aplicação Home+Project. A completar com um quadro de acabamento adequado.

Galeria

Dados dimensionais

PROJETO

Ideias e ferramentas para seus projetos

YouDiagram

Software para a conceção e orçamentação de sistemas de videoporteiros BTicino (2 fios, IP, 8 fios e analógico).

Configurador de videoporteiros

Aplicação web para configuração e cotação de sistemas de videoporteiro para moradias e condomínios.

Ferramenta online para personalizar os quadros de acabamento Linha 5000

Aplicação online para personalização dos quadros de acabamento Linha 5000 com textos, logotipos ou gráficos específicos.

  • Documentação
  • Assistência Técnica
  • Contacto
  • Política de privacidade
  • Grupo Legrand no Mundo
© 2024 Legrand. Todos os direitos reservados.