Page 494 - Catálogo Geral Legrand 2022
P. 494

Caixas de derivação estanques Plexo            ™      Caixas de derivação estanques Plexo            ™
       com entradas e pré-cortes para bucins ISO
       dispositivos de segurança contra incêndios            bucins de substituição, outros acessórios











         0 920 09         0 920 21
                                                              0 358 02 montagem na caixa
                                                                  Características técnicas e tabela de escolha, p. 510-511

                                                               Emb.    Ref.  Bucins planos de entrada direta
                                                                            para substituição
                                                                            Com marcação dos Ø de tubos e cabos (pré-cortes)
                                                                            Entrada direta de tubos (até Ø 16 mm) e cabos
                                                                            Até Ø 20
                                                                50   0 919 14 Bucim cinzento (RAL 7035)
                                                                50   0 919 08 Bucim branco (RAL 9010)
               0 920 41             0 919 32                    50   0 919 09 Bucim antracite (RAL 7037) para caixas vermelhas
                                                                            Até Ø 25
                                                                50   0 919 15 Bucim cinzento (RAL 7035)
           Características técnicas e tabela de escolha, p. 510-511
                                                                50   0 919 00 Bucim branco (RAL 9010)
         Emb.   Ref.  Caixas de derivação                       50   0 919 01 Bucim antracite (RAL 7037) para caixas vermelhas
                                                                            Até Ø 32
                     IP 55 - IK 07 - 960 °C                     50
                     Resistência ao fio incandescente: 960 °C        0 919 16 Bucim cinzento (RAL 7035)
                     (norma EN 60695-2-1)                                   Até Ø 40
                     Para instalação de circuitos de segurança contra   50  0 919 17 Bucim cinzento (RAL 7035)
                     incêndios (compartimentação, fumo, evacuação)
                     Utilização como caixas de derivação para circuitos     Patas para fixação mural
                     de segurança dos ERP e locais de trabalho  1    0 358 02 Jogo de 4 patas para fixação mural das
                     Temperatura de utilização: -25 °C ate +40 °C           caixas largura ≥ 110 mm e caixas Plexo
                     Tampa imperdível por ligação entre a tampa             Fornecido com parafusos de fixação
                     e a caixa
                     Possibilidade de identificar circuitos sobre as duas   Outros acessórios
                     faces da tampa (zona de marcação) para as caixas
                     80 x 80 e 105 x 105                                    Dobradiças (RAL 7016)
                     Fixação com acerto da vertical             1    0 358 00 Jogo de 2 dobradiças para caixas 130 x 130 a 270 x
                     A classe II de isolamento é assegurada pelos           170 mm e caixas Plexo de 130 x 130 a 220 x 170 mm
                     tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos    1  0 358 01 Jogo de 2 dobradiças para caixas Plexo de 310 x
                     de fixação                                             240 a 360 x 270 mm
                                                                            Régua para derivação

                                                                                                 2
                RAL                                             20   0 312 10 Régua de 4 ligadores (4 mm ) para derivações
              7037/3000                                                     Fixação por encaixe nas caixas Plexo
                     Caixa quadrada                                         redondas ou quadradas ate 80 x 80 mm
          1   0 920 09 80 x 80 x 45 mm
                     Tampa de encaixe                                       Placas de montagem metálicas  es
                     7 entradas pré-cortadas para bucim ISO 16/20           Aço galvanizado. Espessura 15/10  mm
          1    0 920 21 105 x 105 x 55 mm                                   Para caixas:
                     Tampa com fixação por parafusos ¼ de volta   5  0 358 10 130 x 130 mm
                     7 entradas pré-cortadas para bucim ISO 16/20  5  0 358 11 155 x 110 mm
                     Caixa retangular                           5 5  0 358 12 180 x 140 mm
          1    0 920 41 155 x 110 x 74 mm                       5    0 358 13 220 x 170 mm
                                                                     0 358 14 270 x 170 mm
                     Tampa com fixação por parafusos ¼ de volta   5  0 358 15 310 x 240 mm
                     16 entradas pré-cortadas para bucim ISO 12/16  5  0 358 16 360 x 270 mm
                     4 entradas pré-cortadas para bucim ISO 20/25
                     Bucins vermelhos ISO
                     IP 68 - 960 °C
                     Resistência ao fio incandescente: 960 °C
                     (norma EN 60695-2-1)
                     Conforme a norma EN 50262
                     Poliamida vermelho RAL 3000
                     Temperatura de utilização: -20 °C até +80 °C
                     Bucim com fixação mecânica anti-vibração e junta
                     de neoprene para uma estanquidade IP 68
                     Fornecidos com porca sextavada RAL 7001
                     montada
                     Para instalação de circuitos de segurança dos ERP
                     e locais de trabalho
                          ISO          Capacidade de aperto (mm)
                                     Ø Mín. (mm)  Ø Máx. (mm)
         25    0 919 30   16            4            8
         25    0 919 31   20            6            12
         10    0 919 32   25            12           18




                                                                                                               509
   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499