Page 645 - Catálogo Geral Legrand 2022
P. 645

Caixas de chão tampa nivelável instalação para chão falso e betonilha (cont.)













          0 881 22              0 881 25               0 881 41                0 880 28








             0 881 42     0 880 83              0 881 05 + 0 881 41  0 881 08           0 880 47
           Características técnicas em www.legrand.pt

       As caixas de chão poderão ser instaladas em chão falso ou em betonilha com incorporação da caixa de encastrar e utilização de tubos ou calha
       de pavimento / condutas de chão para passagem de cabos.
       De acordo com as normas EN 60670-1 e EN 60270-23 e EN50085-2-2
       Características:
       - Material livre de halogéneos
       - Caixa de corpo em metal para garantir uma elevada resistência mecânica e suportes de aparelhagem em matéria isolante de forma a reforçar
       o isolamento com as partes ativas
       - As caixas de chão Legrand com as tomadas Mosaic  instaladas garantem IP 24 de acordo com as RTIEBT
                                              TM
       - IK 08
       Caixas adaptadas a revestimento de mármores, azulejo,...
       Altura do revestimento 15mm
         Emb.   Ref.  Kits com suportes para caixas de chão    Emb.    Ref.  Kit de pés de parafuso para altura > 125 mm
                     Caixas de chão fornecidas com suportes para   1  0 881 42 4 pés de parafuso
                     montagem de mecanismos Mosaic                          Para kits
                     Instalação dos mecanismos na horizontal - altura       ref. 0 881 20/21/22/23/24/25/39/40/41
                     regulável - 92 a 122 mm                                Para substituir os pés originais
                     Instalação direta no chão falso                        Tampas niveláveis para aos kits de suportes
                     Para betonilha utilizar as caixas de encastrar
                     autoajustáveis ref. 0 880 90/91/92 (p. 670) ou caixa   Sistema de encaixe rápido direto no kit de suportes
                     de encastrar ref. 0 880 80 (p. 670) e os aros de       Tampa metálica acabamento inox
                     redução ref. 0 880 81/82/83                1    0 881 03 8/12 módulos - ref. 0 801 20/23/39
          1    0 881 20 12 módulos (3 x 4)                      1
          1    0 881 21 18 módulos (3 x 6)                      1    0 881 04 12/18 módulos - ref. 0 801 21/24/40
                                                                     0 881 05 16/24 módulos - ref. 0 801 22/25/41
          1    0 881 22 24 módulos (3 x 8)
                                                                            Tampa metálica acabamento latão
                     Instalação mecanismos na vertical - 80 mm  1    0 881 06 8/12 módulos - ref. 0 801 20/23/39
                     Para chão falso utilizar os acessórios para isolar os   1  0 881 07 12/18 módulos - ref. 0 801 21/24/40
                     mecanismos ref. 0 880 26/27/28             1    0 881 08 16/24 módulos - ref. 0 801 22/25/41
                     Para betonilha utilizar as caixas de encastrar
                     autoajustáveis ref. 0 880 90/91/92 (p. 670) ou caixa   Placas de acabamento
                     de encastrar ref. 0 880 80 (p. 670) e os aros de
                     redução ref. 0 880 81/82/83                            Acabamento Inox
          1    0 881 23 8 módulos (2 x 4)                       1    0 881 45 8/12 módulos
          1    0 881 24 12 módulos (2 x 6)                      1    0 881 46 12/18 módulos
          1    0 881 25 16 módulos (2 x 8)                      1    0 881 47 16/24 módulos
                     Aro de redução para caixa universal                    Acabamento latão
                                                                1    0 881 48 8/12 módulos
                     Para caixas de chão standard ou tampa nivelável  1  0 881 49 12/18 módulos
                     Instalar na caixa universal ref. 0 880 80 (p. 670)  1  0 881 50 16/24 módulos
          1    0 880 81 8/12 módulos - ref. 0 880 20/23/39
                     e ref. 0 881 20/23/39
          1   0 880 82 12/18 módulos - ref. 0 880 21/24/40
                     e ref. 0 881 21/24/40
          1   0 880 83 16/24 módulos - ref. 0 880 22/25/41
                     e ref. 0 881 22/25/41
                     Acessórios de isolamento para caixas
                     verticais chão falso
          1   0 880 26 Para kit 8 módulos (2 x 4)- ref. 0 880 23 e 0 881 23
          1   0 880 27 Para kit 12 módulos (2 x 6)- ref. 0 880 24 e 0 881 24
          1   0 880 28 Para kit 16 módulos (2 x 8) - ref. 0 880 25 e 0 881 25
                     Kits para caixa de visita
                     Para betonilha utilizar as caixas de encastrar
                     autoajustáveis ref. 0 880 90/91/92 (p. 670) ou caixa
                     de encastrar ref. 0 880 80 (p. 670) e os aros de
                     redução ref. 0 880 81/82/83
          1    0 881 39 8/12 módulos - ref. 0 881 03/06
          1    0 881 40 12/18 módulos - ref. 0 881 04/07          Caixas para encastrar em betonilha
          1    0 881 41 16/24 módulos - ref. 0 881 05/08          p. 670


                                                                                                               669
   640   641   642   643   644   645   646   647   648   649   650