Page 658 - Catálogo Geral Legrand 2022
P. 658

Caminho de cabos em PVC

       altura 75 mm

















                                             6 378 31
                                  6 378 51


                                                                  6 378 01
                                                                              6 378 41



           Tabela de escolha, p. 680-681

         Emb.   Ref.  Calhas                                       Emb.           Ref.   Acessórios de acabamento (cont.)
                     De acordo com a norma EN 61537                        Ângulo de subida a 90º com tampa
                     Comprimento: 3 metros                                         Largura x Altura (mm)
                     Base standard larg. até 150 mm
                     Base reforçada de 200 a 400 mm             4    6 378 05           75 x 75
                     Lisa                                       4    6 378 15           100 x 75
                     Largura x Altura (mm)                      4    6 378 25           150 x 75
          24 m   6 378 00    75 x 75                            2    6 378 35           200 x 75
          18 m   6 378 10  100 x 75                             2    6 378 45           300 x 75
          12 m   6 378 20  150 x 75                             1    6 378 55           400 x 75
          6 m   6 378 30  200 x 75                                          Ângulo de descida a 90º com tampa
          6 m   6 378 40  300 x 75                                                 Largura x Altura (mm)
          6 m   6 378 50  400 x 75                              4    6 378 07             75 x 75
                     Perfurada                                    4   6 378 17          100 x 75
                                                                                        150 x 75
                                                                4
                                                                     6 378 27
                     Largura x Altura (mm)                      2    6 378 37           200 x 75
          24 m   6 378 01    75 x 75                            2    6 378 47           300 x 75
          18 m   6 378 11  100 x 75                             1    6 378 57           400 x 75
          12 m   6 378 21  150 x 75                                         Topo
          6 m   6 378 31  200 x 75                                                 Largura x Altura (mm)
          6 m   6 378 41  300 x 75                              2    6 378 08           75 x 75
          6 m   6 378 51  400 x 75                              2    6 378 18           100 x 75
                                                                2    6 378 28           150 x 75
                     Tampa                                      2    6 378 38           200 x 75
                                                                2    6 378 48           300 x 75
                     Comprimento: 3 metros                      2    6 378 58           400 x 75
                             Largura (mm)                                   Uniões
          24 m   6 377 60          75                                       Uniões rápidas sem parafusos nem ferramentas
          24 m   6 377 61        100                                        Utilização de parafusos é opcional
          18 m   6 377 62        150                            20   6 378 90         De 75 a 150 x 75
          12 m   6 377 63        200                            20   6 378 91         De 200 a 400 x 75
          12 m   6 377 64        300
          12 m   6 377 65        400
                     Acessórios de acabamento                   2    6 378 60    Canto universal

                                                                                      Para calhas de altura 50 e 75 mm
                     Uniões integradas                                                Utilizar 2 peças para obter uma
                     Raio de curvatura mínimo garantido de 150 mm                     derivação em “T” e 4 peças para obter
                     Curva a 90º com tampa                                            uma cruzeta
                            Largura x Altura (mm)                           Derivação em “T”
          4   6 378 03             75 x 75                                  Utilizar uma peça para obter uma derivação em “T”
          4   6 378 13         100 x 75
          4   6 378 23           150 x 75                                   e 2 peças para obter uma cruzeta
          2   6 378 33           200 x 75                                                 Largura x Altura (mm)
          2   6 378 43           300 x 75                       4    6 378 70            75 x 50/75
          1   6 378 53           400 x 75                       2    6 378 71          100 x 50/75
                                                                2    6 378 72          150 x 50/75
                                                                1    6 378 73          200 x 50/75
                                                                1    6 378 74            300 x 50/75
                                                                1    6 378 75          400 x 50/75
                                                                              Separador
                                                                            Comprimento: 3 metros
                                                                30 m   6 378 88       Para altura de 75 mm
           Dimensões em www.legrand.pt                            Resistência do PVC aos agentes químicos em
         pt
                                                                  www.legrand.pt
                                                                                                               683
   653   654   655   656   657   658   659   660   661   662   663