Uma gama completamente renovada,
agora também com solução Wi-Fi.
Classe 100 apresenta uma gama renovada de postos internos de vídeo e áudio (mãos livres e com telefone), adequados para instalação em parede e mesa. Uma integração perfeita em todos os tipos de decorações, graças ao seu novo design: moderno, discreto e elegante.
Principais características:
A oferta consiste em 3 postos internos de vídeo com sistema mãos livres e 2 postos internos de áudio (um com mãos-livres, o outro com telefone).
CLASSE 100X16E,
agora, o tradicional videoporteiro está
CONECTADO.
CLASSE 100A16E,
a solução áudio mãos livres
| FUNÇÕES | CLASSE 100X16E | CLASSE 100V16E | CLASSE 100V16B | CLASSE 100V16M | CLASSE 100A16E | CLASSE 100A16M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344682 | 344672 | 344652 | 344625 | 344282 | 344292 | |
| Áudio | Sì | Sì | ||||
| Vídeo a cores | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Mãos livres | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Acabamento | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco |
| Ecrã | 5” LCD | 5” LCD | 5” LCD | 4.3” LCD | ||
| Abertura de trinco | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ativar luz da escada | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ativar posto externo / ciclo telecâmara | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Reenvio da chamada para o Smartphone | Sì | |||||
| Intercomunicação | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Teleloop | Sì | Sì | ||||
| Chamada de patamar | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Nº de botões configuráveis | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Nº de toques disponíveis | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Abertura automática da porta (Escritórios) | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Disponível em KIT | 364614 | 364612 | 364613 - 364622 | 364232 | 364231 | |
| Instalação | Parede / Mesa | Parede / Mesa | Parede / Mesa | Parede | Parede / Mesa | Parede / Mesa |