Instalação

Instalação

As tomadas industriais P17 PRO asseguram uma rápida instalação

A competitividade é um elemento chave na execução das obras, a gama P17 PRO apresenta vantagens úteis e intuitivas que permitem simplificar cada gesto, libertar espaço para cablagem, garantir uma rápida conexão nas melhores condições possíveis.

 

 

 1. SISTEMA DE ABERTURA/FECHO RÁPIDO

Desbloqueio pressionando com uma chave de parafusos. Uma marca indica a posição do bloqueio. Abertura girando as 2 partes em sentido oposto.

 

 

2. DESCARNAR DOS CABOS

Uma marca permite visualizar rapidamente o comprimento do cabo a descarnar. Possibilidade de utilizar cabos com ponteiras.

 

 

3. SOMENTE UM PARAFUSO POR BORNE

Um único parafuso PZ 2, imperdível, por borne de ligação. O mesmo tipo de parafuso para os 2 calibres de 16 e 32 A.

 

 

4. FIXAÇÃO DA TAMPA

Parafusos inoxidáveis imperdíveis de bloqueio rápido e cabeça mista (para chave de fenda ou estrela) para uma ótima estanquidade e resistência à corrosão.

 

 

5. FÁCIL EXTRAÇÃO

As partes ativas do produto podem-se extrair da base mural, para facilitar a cablagem.

 

 

6. FÁCIL CABLAGEM

Espaço para a cablagem ótimo o que facilita as ligações.

 

 

7. FÁCIL SUBSTITUÇÃO

Entre eixos de fixação das tomadas de 16 A idênticos à gama antiga (70 mm). Marcas na parte posterior da base da tomada para 32 A.

 

 

8. ENTRADAS DOS CABOS

4 entradas de cabos com pré-cortes na parte superior, inferior e posterior da base da tomada para a entrada de bucins ISO ou tubos.

 

Saiba mais no catálogo Tomadas Industriais P17 Pro

Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017