Disjuntores e interruptores diferenciais RX³,  PdC 4,5 kA

Disjuntores e interruptores diferenciais RX³, PdC 4,5 kA

A gama de disjuntores e interruptores diferenciais RX3 responde às necessidades essenciais da proteção em instalações residenciais e pequeno terciário até 63 A.

Disjuntores magnetotérmicos 

  • Intensidade nominal de 6 a 63 A 
  • Unipolares, unipolares + neutro, bipolares, tripolares e tetrapolares
  • Curva C
  • Poder de corte de 4.500 A de acordo com a norma EN 60898-1.
  • Poder de corte de 4,5 kA de acordo com a norma EN 60947-2 

 

Interruptores diferenciais 

  • Intensidade nominal de 25 a 63 A 
  • Bipolares e tetrapolares 
  • Sensibilidade 30 e 300 mA tipo AC
  • De acordo com a norma EN 61008-1

 

RX³ é uma gama segura, fiável e fácil de instalar, pois tem 

  • Terminais IP2X
  • Terminais de grande capacidade 35 mm2
  • Terminais de estribo
  • Compatíveis com chaves Phillips ou de parafusos
  • Uma garra bi estável, que permite de forma fácil o posicionamento e remoção dos aparelhos
  • Forma do invólucro, permite a circulação do ar, limitando o aumento de temperatura nas zonas de contacto entre disjuntores

Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017