Green’Up Home

 

Postos de carregamento conectados para veículos elétricos

Os novos postos de carregamento GREEN’UP HOME estão disponíveis em várias versões, consoante o modo de carregamento pretendido, o tipo de instalação (monofásica ou trifásica) e a potência disponível.

1 - Ligação à Internet através de WiFi integrado ou cabo Ethernet (coletor RJ 45 disponível na estação de carregamento).

2 - Botão de anulação manual para iniciar ou parar o carregamento independentemente do programa definido.

3 - Fita LED de 3 cores que indica o estado de carregamento:

 

Corrigido: Posto de carregamento pronto a carregar

 

Acendimento/apagamento progressivo a carregar

 

Intermitente: posto de carregamento pronto a carregar (cabo ligado ao automóvel e à espera de autorização (horas de ponta/fora de ponta, programação, etc.)

 

Fixo ou intermitente: defeituoso

Tomada Green’Up Access 2P+T de alta resistência para carregamento em Modo 2. Os veículos detetam a infraestrutura Green’up segura e selecionam a potência máxima que pode ser fornecida através da tomada para reduzir o tempo de carregamento.

Tomada T2S com tampa para carregamento em Modo 3. A tampa protege a tomada T2S quando o posto de carregamento não está a ser utilizado.

Optimização do espaço
para cabelagem
e aumento
da segurança


Os postos de carregamento Green’up Home são fornecidos desmontados, prontos para serem ligados e instalados.

FRONTAL: simplesmente encaixa na tampa interior da tomada de carregamento

TAMPA: garante um grau de proteção IP 55. Fixação com parafusos de fixação rápida

BASE: com ou sem proteção integrada, consoante o modelo do posto de carregamento Green’up Home.

SUPORTE DE FIXAÇÃO METÁLICO: para montagem na parede ou sobre um pé

TAMPA DE PLÁSTICO SEGURA

Uma vez colocada, a tampa de plástico limita o acesso de utilizadores não profissionais ao interior do posto de carregamento para reduzir o risco de acidentes devido ao contacto com partes sob tensão (bloco de terminais, placa eletrónica) ou a intervenções não autorizadas na instalação.

1 - O botão RESET é utilizado para repor as definições de fábrica.


2 - Parafusos de fixação na tampa de plástico compatíveis com uma chave de fendas de cabeça plana ou Phillips


3 – Quadros de acabamento


4 - Membrana de silicone flexível para alteração do estado do dispositivo de proteção (ON/OFF)

PÉ METÁLICO

O pé metálico Ref. 0 570 57 permite até 2 postos de carregamento, um de cada lado. O generoso espaço disponível não só facilita o acesso ao interior da base, como também permite a passagem de cabos e, se necessário, a instalação de uma caixa de derivação até 130 x 130 mm ou de um armário Plexo3 com um máximo de 4 módulos.

1 - Área pré-cortada para passagem de cabos para a tomada de carregamento


2 - Área pré-cortada para passagem de cabos para a tomada de carregamento


3 - Espaço suficiente para a passagem de cabos e integração de uma caixa de derivação ou armário Plexo3


4 - Distância entre os orifícios de fixação idêntica à do pé da tomada de carregamento de plástico Green’Up Premium. Se necessário, isto simplifica a substituição.

Para além de controlar os postos de carregamento Green’up Home, a aplicação permite controlar à distância a iluminação, os estores, o aquecimento e os eletrodomésticos (em função dos produtos conectados Legrand instalados), utilizando um smartphone e/ou a voz (através de um assistente de voz). Permite também personalizar os cenários de vida, programar o funcionamento dos aparelhos domésticos, conhecer em pormenor os consumos e definir alertas através de um smartphone.

Saiba mais no catálogo Green’Up Home