Calha DLP encaixe direto, simples na instalação e na utilização

Calha DLP encaixe direto, simples na instalação e na utilização

Estética e prática, fácil de colocar, a calha DLP de encaixe direto tornou-se incontornável no encaminhamento dos cabos nos edifícios terciários. Disponível em 1, 2 ou 3 compartimentos, recebe todas as funções da gama MosaicTM mantendo sempre separadas as correntes fortes das fracas.

Soluclip, o acessório para a montagem das tomadas que garante uma fixação reforçada: anti-extração, antideslizamento e antipenetração.

  • Aplicação direta dos mecanismos sem adaptador: 200 funções disponíveis da série Mosaic™.
  • Perfeita separação entre correntes fortes e fracas  
  • Excelente capacidade em cada compartimento
  • Acessórios para instalação rápida e intuitiva
  • Soluções adaptadas para qualquer espaço: escritórios, escolas, cinemas, teatros, discotecas, hospitais, …

 

Fornecidas completas
1 única referência:
- calha + tampa + separador
- larguras: 80, 105, 130,
145 e 180 mm
- profundidade 50 mm

Acessórios adaptados para
facilitar todas as instalações
- União e alinhamento
perfeito das calhas

Tomadas especiais para
encaixe rápido na calha

A coerência estética
com as mais de 200 funções
do sitema MosaicTM

Solidez reforçada
com o acessório Soluclip

 

 

Acabamentos

Quatro acabamentos diferentes de calhas DLP com encaixe direto para uma perfeita integração em qualquer ambiente. 

  • Branco, 5 medidas, 80x50, 105x50, 130x50, 145x50 e 180x50 mm, com 1, 2 e 3 compartimentos
  • Cinzento, 3 medidas, 80x50, 130x50 e 180x50 mm, com 1, 2 e 3 compartimentos
  • Black edition, 2 medidas, 80x50 e 130x50 mm, com 1, e 2 compartimentos
  • Antimicrobial, 3 medidas, 80x50, 130x50 e 180x50 mm, com 1, 2 e 3 compartimentos

 

DLP e MosaicTM: a sinergia perfeita

O Sistema Mosaic™ é uma das gamas de aparelhagem mais versáteis da oferta Legrand:

  • Acesso a mais de 200 funções disponíveis: mecanismos de comando, tomadas de energia, dados, áudio/vídeo, detetores, soluções para proteção de pessoas e equipamentos…
  • Tomadas 2P+T e RJ 45 com sistema de ligação bilateral rápida especial para calha DLP
  • Os mecanismos Mosaic™ estão disponíveis  nas versões Branco, Alumínio, Antimicrobial  e Black edition

 

Acessório de fixação soluclip

  • Instalação fácil e rápida com todos os mecanismos Mosaic™
  • Solidez reforçada do sistema
  • Evita o deslizamento e a extração acidental das tomadas
  • Garante um IP 4X
  • Acabamento perfeito das tampas

 

Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017

  • Cinzenta

    Cinzenta

    Deverá ser instalado em espaços onde se pretenda uma maior discrição.

    Ler Mais

  • Black Edition

    Black Edition

    Ideal para ambientes escuros, salas de cinema, teatros, conferências, estabelecimentos de diversão noturna... e locais expostos a sujidade.

    Ler Mais

  • Antimicrobial

    Antimicrobial

    Inovadoras no mercado, as calhas DLP de encaixe direto antimicrobial são as únicas que dispõem de um tratamento com iões de prata garantindo a não proliferação das bactérias. 

    Ler Mais