iPDUs, inteligência no coração das nossas redes

Desde um data center completo a uma implementação Edge de pequenas dimensões, a oferta de produtos de energia da Legrand integra agora novas PDUs inteligentes (iPDUs) que podem ser utilizadas para monitorizar e controlar remotamente a infraestrutura de energia do rack, gerir eficientemente a capacidade energética e garantir o tempo operacional. 

Características Gerais

  • Estrutura em alumínio anodizado:  Material de elevada qualidade, leve e rígido
  • Design modular: Tomadas e módulos funcionais expansíveis

Segurança

  • Componentes elétricos de elevada qualidade
  • Ligação de elevada qualidade
  • Tomadas equipadas com bloqueio
  • Cord Locking system

Alimentação

  • 16 A a 32 A, monofásica ou trifásica
  • As PDUs integram diferentes tipos de tomadas locais e internacionais 

 

Normas

  • IEC 60950 - Equipamento de tecnologias de informação - Segurança
  • IEC 60297-3 - Dimensões de estruturas mecânicas da série de 482,6 mm (19 polegadas) 
  • IEC 60320-2-2 - Tomadas de energia C13 e C19
  • IEC 60884-1 - Tomadas/fichas de padrão francês/ belga
  • BS 1363-2 - Tomadas/fichas de padrão britânico
  • IEC 60309 - Fichas industriais

 

Certificação: CE, TSE, CCC 

Produtos ecológicos 
Conceção ecológica

 

Soluções para qualquer configuração

Uma vasta oferta universal

A nova oferta de PDU conjuga a qualidade e a inovação da Legrand com uma vasta gama de aplicações. Sendo uma solução autónoma, esta oferta integra-se perfeitamente em qualquer instalação, garantindo a conformidade com as normas aplicáveis.

         
PARA DATA CENTERS/SALAS DE SERVIDORES   PARA DATA CENTERS, SALAS DE SERVIDORES
EDGE E SALAS DE INFORMÁTICA
 
  PARA PEQUENOS AMBIENTES DE IT    
São utilizadas em bastidores de servidores onde:
- existe uma elevada concentração de equipamento
ativo
- a qualidade da distribuição elétrica é fundamental
  São utilizadas em armários e bastidores de servidores
onde: 
- existe uma reduzida concentração de equipamento
ativo a alimentar 
- a facilidade de instalação é uma vantagem
  São principalmente utilizadas em aplicações comerciais
de pequenas dimensões onde existe um número limitado
de postos de trabalho informáticos e um bastidor de 10’’
é suficiente:
- Pequenas empresas, trabalhadores independentes,
serviços administrativos, etc.

   
           


 

Inteligente e eficiente gestão de alimentação 


Inteligência incorporada e soluções inovadoras

As PDUs podem ajudar a responder às necessidades de energia ao incorporar funções inteligentes, incluindo medição de energia em tempo real e monitorização ambiental. As PDUs conectadas (iPDUs) permitem medições de consumo, switchs de energia ativa, alarmes remotos com medições de tensão, corrente, energia em tempo real (kW) e energia (kWh).

       
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA    SWITCH DE ENERGIA E MONITORIZAÇÃO
EM TEMPO REAL
  MEDIÇÃO PRECISA    
Para implementação em LANs ou data centers,
são facilmente montadas e possuem inúmeras
opções de configuração.
  Com a medição na entrada e a comutação ao nível
da saída, permite controlar remotamente a
alimentação dos dispositivos e receber as informações
quando for necessário.
Estão disponíveis em múltiplas configurações.
  Com a medição na entrada, as PDUs da Legrand
fornecem medições precisas do consumo de energia.
Múltiplas configurações disponíveis.
   

 

 

Sistema de bloqueio automático

A segurança da ligação de cabos ao nível do rack é um elemento fundamental que deve ser tido em conta para garantir a longevidade da instalação. Todas as PDUs da Legrand dispõem de um sistema de bloqueio automático de cabos de alimentação que previne a desconexão acidental causada por erro humano ou por vibrações e garante uma absoluta segurança.
Funções integradas em todas as PDUs da Legrand: Funcional, com medição e switch. 

SISTEMA DE BLOQUEIO DE CABOS
Identificação muito fácil, graças aos botões cor de laranja junto a cada tomada.

 

   
LIGAÇÃO DO CABO   CABO FIXADO   REMOÇÃO FÁCIL
O cabo é ligado à tomada naturalmente,
num gesto fácil 
  Após a ligação do cabo de alimentação,
este fica automaticamente bloqueado
e não pode ser removido 
  A simples pressão do botão de
desbloqueio solta o cabo da tomada

 



 

 

Saiba mais no catálogo PDUs

 

  • PDU ZERO-U

    PDU ZERO-U

    As inovações únicas e originais da Legrand ajudam a garantir um ótimo desempenho da oferta de PDUs ZERO-U em termos de segurança, configuração e integração simplificadas, indicadores de consumo, etc.

    Ler Mais

  • PDU 1-U

    PDU 1-U

    As PDUs de 19’’ foram concebidas para instalação em bastidores de servidores e armários para redes locais, também incluem as mais recentes inovações para facilitar a integração e a manutenção, com características inteligentes de montagem e funcionamento.

    Ler Mais

  • Controlador

    Controlador

    O novo controlador para as PDUs da Legrand permite o acesso local a todos os dados fundamentais de medição. O ecrã LCD colorido mudará de cor de acordo com o nível de alerta detetado pelas iPDUs.

    Ler Mais

  • iPDU's com medição e switch

    iPDU's com medição e switch

    O primeiro passo para evitar interrupções no data center consiste em garantir que dispõe dos dados de monitorização mais fiáveis e precisos. As iPDUs da Legrand têm certificação para uma precisão de medição de +/- 1% com todos os tipos de carga em tempo real.

    Ler Mais

  • iPDU's com switch

    iPDU's com switch

    As iPDUs da Legrand também integram a medição na entrada e a comutação ao nível da saída, fornecendo switch de energia para cada dispositivo ligado à iPDU e facilitando a gestão remota das instalações de LAN, ajudando a melhorar a continuidade de serviço.

    Ler Mais

  • iPDU's com medição

    iPDU's com medição

    As iPDUs da Legrand incorporam medição na entrada, permitindo a medição precisa do consumo de energia da unidade, facilitando o conhecimento da potência total e a gestão do crescimento do data center.

    Ler Mais

  • Acessórios

    Acessórios

    Compatíveis com todas as PDUs da oferta da Legrand,  os acessórios complementares permitem-lhe controlar a alimentação da tomada e protegê-la de sobretensões.

    Ler Mais