Instalação no teto

Instalação no teto

 

  • Ref. 0 489 48 - NOVO
  • Saliente
  • Tecnologia infravermelhos 360°, alcance 8 metros, IP 41
  • Espaços sem luz natural
  • Fluxo de luminosidade: 10 a 1275 lux
  • Temporização regulável: 10 segundos a 10 minutos
  • Consumo: 0,75 W em modo espera
  • Regulação manual

 

    

  • Ref. 0 489 41
  • Tecnologia infravermelhos 360°, alcance 8 metros, IP 41
  • Espaços sem luz natural
  • Fluxo de luminosidade: 10 a 1275 lux
  • Temporização regulável: 10 segundos a 10 minutos
  • Consumo: 0,75 W em modo espera
  • Molas fornecidas já montadas
  • Regulação manual

 

  • Ref. 0 488 07
  • Tecnologia infravermelhos 360°, alcance 8 metros, IP 42
  • Espaços com luz natural
  • Associado a um botão de pressão, permitem o ligar voluntário e desligar automático ou manual. A extinção é automática quando a luz natural é suficiente.
  • Fluxo de luminosidade: 5 a 1275 lux
  • Temporização regulável: 5 segundos a 59 minutos
  • Consumo: 0,4 W em modo espera
  • Regulação através do comando móvel de configuração IV (ref. 0 882 30 / 5)

 

 

  • Ref. 0 488 04
  • Especial pequenos espaços
  • Tecnologia infravermelhos, 360°, alcance 8 metros, IP20
  • Fluxo de luminosidade: 5 a 1275 lux
  • Temporização regulável: 5 segundos a 59 minutos
  • Consumo: 0,8 W em modo espera
  • Associado a um botão de pressão, permitem o ligar voluntário e desligar automático ou manual. A extinção é automática quando a luz natural é suficiente.
  • Contacto complementar de 2A para comandar aquecimento, ventilação/climatização com a informação da presença
  • Regulação através do comando móvel de configuração IV, ref. 0 882 30 / 5

 

 

 

  • Ref. 0 488 17
  • Especial grandes corredores
  • Tecnologia dupla deteção infravermelhos, 360°, alcance 2x12 metros, IP20
  • Distância ideal entre 2 detetores: 20 metros
  • Consumo: 0,4 W em modo espera
  • Ligação com ligadores automáticos
  • Um acessório permite a instalação saliente
  • Regulação através do comando móvel de configuração IV,  ref. 0 882 30 / 5

 

Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017