X-Light 180 - Blocos autónomos de segurança funcionais

Características técnicas

  • Permanentes / não permanentes
  • Soluções standards e autoteste
  • 70 - 350 lúmens
  • IP 42 - IK 07
  • 1, 2 e 3 horas de autonomia
  • Colocação em repouso através de telecomando
  • Eficiência energética
    • Fonte luminosa a LED de baixo consumo 
    • Baterias de Ni-MH, amigas do ambiente, de baixo consumo e dimensões reduzidas (disponível em algumas referências) 
    • Fontes de iluminação com maior durabilidade

 

Instalação

  • Instalação e manutenção rápida e segura:
    • Platina extraível
    • Conector extraível para uma rápida e fácil instalação
    • Montagem do bloco sem necessidade de ferramenta
    • Identificação das ligações nos bornes
  • Permite duas fases de instalação:
    • 1ª - Ligação do conector extraível e fixação da base
    • 2ª- Encaixe do bloco na base no final da obra
  • Opções de instalação: 
    • Encastrado, saliente, estanque e com placa vertical

 

 

Caixa estanque X-Light IP66

Com o acessório, caixa estanque X-Light 180 (ref. 660191), os blocos X-Light 180 podem tornar-se estanques com um IP66 e um IK07. 


(Ref. 6 601 91)

  • IP66
  • IK10

O acessório ideal para zonas húmidas, ao ar livre, parques de estacionamento, etc.

 

Diferentes tipos de instalação no teto

Instalação saliente

Placa vertical de Sinalização

A placa vertical de sinalização é rápida e fácil de instalar graças à marcação dos pontos para fixação dos parafusos auto-perfurantes e do sistema «clip» de fixação.

 

Encastrado

Instalação encastrado

O acessório para instalação encastrado é fornecido com duas abas de apoio para proteger tetos falsos mais frágeis durante instalação.

 

 

Intuitivo, rápido e fácil de instalar

O bloco de iluminação X-light 180 é equipado com um terminal plug-in para garantir uma ligação fácil e rápida durante a instalação e manutenção.

A parte de trás do bloco de iluminação X-Light 180 foi concebida para facilitar a instalação e organização de cabos, independentemente da direção da sua entrada. O terminal de parafuso plug-in assegura uma instalação rápida e fácil em qualquer situação.

 

Acesso à informação através do seu smartphone

Graças ao código QR, pode aceder à documentação técnica diretamente: instruções de manutenção, características técnicas, etc.

 

 

Ecologia & Desenvolvimento Sustentável como fator chave da nossa oferta

1. Amigo do ambiente

A nossa oferta foi especificamente concebida para ser mais amiga do ambiente. • Redução de 40% do volume em comparação com o U21LED • Redução do consumo energia e desperdício

2. Embalagem

A nossa inovadora embalagem ecológica foi concebida para proteger o ambiente.

  • - 40% de cartão em comparação com o U21LED que é produzido à partir de 80% de cartão reciclado
  • Embalagens 100% recicláveis
  • Marcação a laser dos produtos para redução do papel
  • Código QR direto no produto: informação digital reduz o uso de papel

3. Tecnologia

O mundo dos componentes está a mudar rapidamente, e estamos a incorporar a mais recente tecnologia nos nossos produtos para assegurar o melhor desempenho possível e respeito ao meio ambiente.

  • 100% LED: garantindo a segurança através da utilização de menos energia e menos poluição
  • -30% carbono: Impacto ambiental
  • -25% Peso da bateria
  • -30% Peso do plástico
  • -15% Peso do metal

Saiba mais no Catálogo X-Light 180

Saiba mais sobre o bloco X-Light 360