Page 675 - Catálogo Geral Legrand 2022
P. 675

URA ONE     LED                                       URA SPOT

       informação técnica                                    blocos autónomos de interior a LED


        n URA ONE  LED
        Instalação
        Saliente                   Encastrada









        Saliente com               Encastrada com
        placa vertical para pictogramas   placa vertical para pictogramas  6 618 60       6 618 61

                                                             Blocos autónomos a LED com funcionamento em modo não permanente
                                                             LEDs de alto desempenho com dispersão luminosa otimizada
                                                             LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos
                                                             IP 40, IK04, Classe II
                                                             Alimentação: 230 V ± 10%, 50/60 Hz
                                                             Baterias Ni-Cd
                                                             Tempo de carga total 18 h
                                                             Autonomia de 1 h
                                                             1 LED verde
        Dimensões (mm)                                       Ligadores para alimentação e ligação do telecomando
                  2 1 0          4 1                         Instalação encastrada através de molas já montadas

                                                               Emb.    Ref.  URA SPOT
         110                                                                Não permanentes   Autonomia  Lampadas  Bateria
                                                                              Descrição
                                                                                       Lúmens
                                                                1    6 618 60 Evacuação  200   1 h   1 LED   Ni-Cd
                                                                1    6 618 61 Antipânico  200  1 h   1 LED   Ni-Cd
                                                 150
                                                                1    6 618 64 Evacuação  90    3 h   1 LED   Ni-Cd
        Acessórios                                              1    6 618 65 Antipânico  90   3 h   1 LED   Ni-Cd
        Caixa de encastrar
                   231,5
                  A       10          42,5
                               10
         131,5



                  A
        Placa vertical para pictogramas
                    214,6      39,6



         142
           106


        Placa vertical para pictogramas com aro de encastrar
                            23
                                23

                                   150



                   250

                                41

                               105,3


                   214,6


                                                                                                               701
                                                                                                               701
   670   671   672   673   674   675   676   677   678   679   680