Page 677 - Catálogo Geral Legrand 2022
P. 677

B66  LED                                              B66  LED

       blocos autónomos estanques a LED                      informação técnica


                                                              n B66 LED
                                                              Instalação saliente






        6 615 41

            Tabela de escolha de baterias, p. 707
            Etiquetas de sinalização, p. 706
            Grelhas de proteção, p. 706
       Blocos autónomos estanques
       Fluxo luminoso de 120 lúmens para todos os blocos B66 LED  em modo
       permanente                                             Dimensões (mm)
       Duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente
       LEDs de alto rendimento com lentes desenhadas para otimizar
       a distribuição luminosa                                  57
       LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos
       IP 66 - IK 08
       Classe II 0                                                          261.2                57
       Fonte de alimentação: 230V± ±10% - 50/60 Hz
       Fonte de alimentação comutável de baixo consumo
       Baterias Ni-MH, amigas do ambiente
       Autonomia: 1 ou 3 horas
       Tempo de recarga: 24 horas
       Base do bloco com 4 entradas para cabos, uma na parte posterior do   164.5
       bloco e 3 pré-cortes para tubo de Ø 20 mm
       Bloco extraível com ligação automática à base através de um conector
       Ligadores automáticos de 2,5 mm , tanto para a alimentação como para
                               2
       o telecomando / linha BUS
       Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização
       Difusor transparente
       Pode ser equipado com grelha de proteção ref. 0 626 92/93
       Produto 100% reciclável no final da sua vida útil
         Emb.   Ref.  B66 LED  standard
                     Permanente / Não permanente
                     Os blocos funcionam em modo permanente ou não
                     permanente em função da cablagem realizada
                     Teste manual ao bloco utilizar ferramenta
                     ref. 6 612 99
                         Lúmens      Autonomia      Bateria
          1    6 615 41   100          1 h         Ni-MH
          1    6 615 43   250          1 h         Ni-MH
          1    6 615 45   450          1 h         Ni-MH
                     B66 LED  autoteste / endereçável
                     Permanente / Não permanente
                     Cada bloco deteta e comunica o seu estado através
                     de LEDs de sinalização (verde / amarelo)
                     Funciona em modo de autoteste ou centralizado
                     O modo centralizado é ativado atribuindo um
                     endereço a cada bloco através de uma ferramenta
                     dedicada (ref. 0 626 10) por infravermelhos e uma
                     cablagem BUS complementar
                     Os blocos funcionam em modo permanente ou não
                     permanente em função da cablagem realizada
                         Lúmens      Autonomia      Bateria
          1    6 625 43   250          1 h         Ni-MH
          1    6 625 45   450          1 h         Ni-MH
                     Acessórios
          1    6 612 99 Ferramenta de teste manual para blocos standard
          1    0 626 10 Ferramenta de teste e configuração por
                     infravermelho para blocos endereçáveis








            Sistema de endereçamento
            e monitorização LVS2 p. 708




                                                                                                               703
   672   673   674   675   676   677   678   679   680   681   682