Page 747 - Catálogo Geral Legrand 2022
P. 747

Quadro 10" LCS  e equipamentos
                           3
       para aplicações pequeno terciário


















          0 462 20               0 337 98                     0 462 23           6 468 00

           Tabela de escolha p. 738-739
           Características técnicas em www.legrand.pt
         Emb.   Ref.  Quadro 10" LCS 3                         Emb.    Ref.  Equipamento 10"
                     IP 20 - IK 08                                          Fornecido com parafusos
                     Quadro compacto adaptado para aplicações do            Painel modular a equipar 1U
                     pequeno terciário até 36 tomadas RJ 45
                     Com porta plana reversível em vidro de segurança   1  0 337 98 Painel 10" - 1U a equipar com conectores RJ 45
                     serigrafado                                            Painel fornecido com Soluclip
                     Fechadura com chave n° 2433A                           Para 6 conectores RJ 45
                     Painéis laterais removíveis por dentro                 Painel a equipar para 12 conectores - 1U

                     Equipado com 2 montantes ajustáveis  em    1    0 337 99 Para 12 conectores RJ 45
                     profundidade
                     Entradas de cabos superiores e inferiores em           Prateleira fixa 10" 1 U

                     formato DLP, dobráveis  com possibilidade de   1  0 462 23 Prof. 120 mm
                     prender os cabos com braçadeiras                       Carga máxima admissível 10 kg
                     Entradas de cabos por trás com pré-cortes              RAL 9005
                     Aberturas superiores e inferiores para ventilação      PDU - 10" - 1 U
                     natural                                                Alimentação 230 VAC - 50/60 Hz
                     Cinza antracite RAL 7016                               Corpo em alumínio
                     Quadro profundidade 300 mm                             Guia cabos integrado
                                  Larg.     Alt.     Carga                  Fixação rápida sem parafusos 19"
                      Capacidade   (mm)     (mm)   admissível (kg)          Tomadas de energia antracite
          1    0 462 20  6 U      314       352       12        1    6 468 00 4 tomadas 2P+T inclinadas 55º
                                                                            Fornecido com cabo de alimentação
                                                                            1 metro com ficha
                                                                1    6 468 98 A equipar
                                                                            Recebe 8 módulos Mosaic

























                                                                  Pack Wi-Fi PoE
                                                                  p. 761


                                                                  PDU
                                                                  p. 786-790

                                                                  Painéis 19"
                                                                  p. 750

                                                                                                               773
   742   743   744   745   746   747   748   749   750   751   752