Page 751 - Catálogo Geral Legrand 2022
P. 751

Armários 19" LCS      3                               Armários servidores 19" LCS          3

       armários e unidades de cablagem                       armários e equipamentos


























         1 baie 0 463 18 + 0 463 34      0 463 41               0 463 85
         + 1 baie d’extension???? 0 463 30
           Tabela de escolha p. 742-743                           Tabela de escolha p. 742-743
           Características técnicas em www.legrand.pt             Características técnicas em www.legrand.pt

         Emb.   Ref.  Armários 19" LCS 3                       Emb.    Ref.  Armário servidor 19" LCS 3
                     Racks associáveis IP 20 - IK 08. Porta frontal,        Racks de servidor para hospedar produtos ativos
                     simples ou dupla, curva (exceto 47 U) em vidro de      num local técnico
                     segurança serigrafado. Painéis laterais e traseiros    Associáveis IP 20 - IK 08
                     removíveis com ligação equipotencial automática        Porta frontal e traseira em metal microperfurado
                     Condenação das 4 faces por fechadura de chave          (80%), reversível, com alça sem trava
                     2433A. Entradas de cabos altas e baixas pré-           Porta frontal equipada com meio cilindro europeu
                     cortadas no tamanho 19" pode receber placas de         DIN (30 + 10 mm), com possibilidade de montar um
                     19" com escova, ventiladores... Equipados com 4        punho ref. 0 347 71/72
                     montantes de 19 "com marcações em U e ajuda no         A porta traseira pode ser equipada com canhões
                     ajuste de profundidade. Pés niveladores ajustáveis     ref. 0 368 22 a 0 368 27
                     do lado de dentro. Compartimentos totalmente           Painéis laterais removíveis.
                     removíveis em caso de difícil acesso. Carga            Entradas de cabos altas pré-cortadas no formato
                     admissível: 420 kg. Cinza antracite RAL 7016           de 19" pode acomodar placas de 19" com escova,
                     Porta frontal simples                                  ventiladores...
                     Porta reversível                                       Abra a entrada do cabo inferior. Equipado
                                                                            com 4 montantes 19" com auxílio de ajuste de
                      Capacidade   Alt. (mm)  Larg. (mm)  Prof. (mm)
          1    0 463 00  24 U     1226      600       600                   profundidade
                                                                            Pés de nivelamento ajustáveis internamente
          1    0 463 06  29 U     1448      600       600                   Entregue com kit de ligação à terra
          1    0 463 12  33 U     1626      600       600                   Racks totalmente removíveis em caso de difícil
          1    0 463 18  42 U     2026      600       600                   acesso
          1    0 463 19  42 U     2026      600       800                   Carga admissível: 630 kg
          1    0 463 21  42 U     2026      800       600                   Cinza antracite RAL 7016
          1    0 463 22  42 U     2026      800       800                    Capacidade   Alt. (mm)  Larg. (mm)  Prof. (mm)
          1    0 463 23  42 U     2026      800      1000       1    0 463 85  42 U     2026      600       1000
          1    0 463 28  47 U     2248      800       800       1    0 463 86  42 U     2026      800       1000
          1    0 463 29  47 U     2248      800      1000
                     Porta frontal dupla                                    Kit de associação
                     Abertura da porta adequada para pequenos espaços  1  0 463 39 Para associação de 2 racks profundidade 1000 mm
                      Capacidade   Alt. (mm)  Larg. (mm)  Prof. (mm)
          1    0 463 41  42 U     2026      800       600                   Equipamentos para armário servidor
          1    0 463 42  42 U     2026      800       800
          1    0 463 43  42 U     2026      800      1000                   Suportes para grelhas passa-cabos
                                                                            Permite suportar uma bandeja de cabos alta
                     Armário de extensão 19" LCS                            Montagem rápida e sem parafusos das grelhas
                                               3
                                                                            de guia-cabos
                     Porta frontal simples. Sem painéis laterais. Fornecido   1  0 464 78 Para largura 600/800 mm
                     com kit de associação. Carga admissível: 420 kg        Fixa-se entre 2 suportes
                      Capacidade   Alt. (mm)  Larg. (mm)  Prof. (mm)        Ref. 0 464 79
          1    0 463 30  42 U     2026      600       600       1    0 464 79 Para profundidade 1000 mm
          1    0 463 33  42 U     2026      800       800                   Pré-cortes a cada 100 mm
                                                                            para altura de 500 a 200 mm
                     Kits de associação                                     Rodas
                     Por associação direta de 2 racks           1    0 464 82 Jogo de 4 rodas, 2 com travão. Carga total
          1    0 463 37 Para racks profundidade 600 mm                      admissível sobre as 4 rodas: 500 kg
          1    0 463 38 Para racks profundidade 800 mm
          1    0 463 39 Para racks profundidade 1000 mm
                     Unidades de cablagem
                     Pode ser combinado entre duas racks de 42 U   UPS Keor, Daker
                     Facilita a gestão de cabos e cordões de ligação
                     Largura 250mm                                p. 54-61
                     Fornecido com kit de ligação à terra
                     Cinza antracite RAL 7016
          1    0 463 34 Para racks profundidade 600 mm            PDU p. 786-790
          1    0 463 35 Para racks profundidade 800 mm            Outros equipamentos p. 743
                                                                                                               777
                                                                                                               777
   746   747   748   749   750   751   752   753   754   755   756