Page 823 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 823

Racks 19" Alta Densidade






            Fixação 19" por parafuso
              em furos de rosca




















            0 464 06        0 464 25       0 464 27

           Características técnicas em www.legrand.pt

         Emb.   Ref.  Racks 19" Alta Densidade                 Emb.    Ref.  Suportes de caminho de cabos
                     Racks para cablagem de alta densidade (Data            Fixam-se na profundidade do rack para suportar um
                     Centers, SANs, repartidores gerais...)                 caminho de cabos altos (grelhas de guia de cabos
                     Montantes 19" permitem guiar e fixar cabos, com        refs. 0 464 69/70)
                     marcações dos U e furos roscados para fixação de   1  0 464 18 Para rack ref. 0 464 06
                     equipamentos de 19"                        1    0 464 19 Para rack ref. 0 464 07
                     Tampa alta para circulação direita-esquerda dos
                     cabos respeitando os raios de curvatura
                     Aceita kit de calha DIN, os PDUs de 19" e painéis de
                     metal de 19" LCS2 fixos com parafusos ref. 0 464 23
                     (1 conjunto de 50 entregue com a rack)                 Placas de acabamento inferiores
                     Entregue com braçadeiras auto-apertáveis               Placas de metal garantem um acabamento da parte
                     Estrutura de alumínio a ser montada                    inferior do rack, bem como proteção contra poeira
                     Carga admissível: 675 kg                               Os lados das placas dobram-se facilmente para
                     Acoplamento de racks através de grelhas                permitir uma entrada direta do cabo no canal dos
                     ref. 0 464 25/26/27                                    montantes de 19"
                     Preto                                      1    0 464 15 Para rack ref. 0 464 06
                               Alt.    Larg.    Prof.    Prof.
                     Capacidade  (mm)  (mm)  (mm)  montantes (mm)  1  0 464 16 Para rack ref. 0 464 07
          1   0 464 06  45 U  2185    604     521     267
          1    0 464 07  45 U  2185   604     667     413                   Painéis de gestão de cabos 19"
                                                                            Painéis fechados com tampa basculante
                     Grelha de gestão de cabos                              Profundidade 172 mm
                     Montagem entre 2 racks duplas ou numa rack             Preto
                     isolada                                    1    0 465 70 1 U
                     A grelha cria um espaço de 63 mm entre 2 racks   1  0 465 71 2 U
                     acopladas para permitir a passagem de frente para      Parafusos para equipamentos 19"
                     trás de cabos e cordões
                     Capacidade: 200 cabos cat. 6               1    0 464 23 Conjunto de 50 parafusos específicos para racks de
                     Preto                                                  alta densidade de 19" +
          1    0 464 25 Grelha com travões de fecho articulados             25 garras
                     1965 x 153 x 156 mm
                     Grelha de gestão de cabos com porta
                     Porta de abertura bidirecional com fácil
                     desmontagem
                     Montagem entre 2 racks acopladas ou em rack
                     isolada (ref. 0 464 26 apenas)
                     As grelhas criam um espaço entre 2 racks
                     acopladas (63 mm para ref. 0 464 26, 165 mm para
                     ref. 0 464 27) para permitir passagem de frente para
                     trás de cabos e cordões
                     Passagem dos cordões laterais de 1 U
                     Capacidade: 200 cabos cat. 6 para ref. 0 464 26,
                     580 cabos para ref. 0 464 27
                     Fornecido com 12 clipes limitadores de raio
                     de curvatura e 4 suportes
                     Preto
          1    0 464 26 1970 x 165 x 204 mm
          1    0 464 27 1970 x 267 x 331 mm


                                                                  PDU 19", kit calha DIN
                                                                             3
                                                                  Armários LCS
                                                                  Armários Linkeo
                                                                                                               821
   818   819   820   821   822   823   824   825   826   827   828