Page 827 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 827

Legrand cabling system LCS³ Distribuição de Energia

       PDUs


















       6 468 36

       Distribui energia elétrica para os equipamentos  IT instalados nos armários  19"
       Alimentação monofásica de 230 V - 50/60 Hz
       1 U Perfil em alumínio
       Fornecido com 2 conjuntos de suportes metálicos para instalação:
       - Suportes rápido. Para fixação rápida e passo variável
       - Suportes padrão. Para fixação com parafusos
       Saídas 2P + T:
       - Saídas C13 e C19 equipadas com sistema de bloqueio do cabo para evitar qualquer desconexão acidental. Solução universal compatível com todos
       os cabos (C13 para fichas C14 e C19 para fichas C20)
       - As saídas schuko são inclinadas a 55°
       Módulos pretos (saídas e funções).

         Emb.   Ref.  19” - PDU com dispositivo de proteção
                     Proteção disjuntor e disjuntor diferencial com
                     suporte com abas de proteção para evitar cortes
                     acidentais Cabo com
                     3 metros de comprimento com ficha schuko
          1    6 468 31 6 tomadas e disjuntor diferencial tipo AC - 1 U
          1   6 468 32 9 tomadas e disjuntor diferencial tipo AC - 2 U
                     19” - PDU com proteção contra sobretensão
                     Protegido contra sobretensões da rede, mantendo
                     as saídas energizadas.
                     Indicador luminoso:
                     - LED branco (white) informa se o PDU está
                     alimentado
                     - LED verde indica que o módulo de proteção
                     contra sobretensões necessita de ser substituído
                     Módulo de proteção contra sobretensões
                     ref. 6 468 97 (permite substituir mantendo as saídas
                     do PDU alimentadas)
                     Com interruptor
                     Cabo de alimentação de 3 metros com ficha 2P+T
          1   6 468 36 6 tomadas

































                                                                                                               825
   822   823   824   825   826   827   828   829   830   831   832