Page 837 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 837

Armários e armários servidor 19" LCS 3





 n Características gerais  n Dimensões úteis (mm)  n Entradas de cabos armários LCS (mm)  n Rodapés para armários (mm)
                                      3
 Quadros murais metálicos  Pré-cortes superiores e inferiores no formato 19" (passagem útil 451 mm)  Kit rodapé + escotilhas laterais
 Revestimento de poliéster texturizado RAL 7016 garantindo excelente   600            14
 resistência à corrosão e riscos  Larg. 600  Larg. 800
 Porta frontal simples ou dupla em vidro de segurança, porta frontal e
 traseira em metal microperfurado para armários servidor
 Índice de proteção (vedação) contra corpos sólidos e líquidos: IP 20  Prof. 600
 Índice de proteção contra choques mecânicos: IK 08  A
 Perfuração de montantes de 19": 9,5 x 9,5 mm
 Carga admissível: 420 kg por armário
                  630 kg por armário servidor  D  C                                               E
                                                                          F                         C   A
        Prof. 800                                                   B   D
 n Conformidade das normas
 Os armários estão em conformidade com as seguintes normas:  E  450  B      100 ou 200
 útil
 IEC 61587   Estruturas mecânicas para equipamentos eletrónicos: testes  passagem
 EN 61587                                                                     Geral       Fixação     Passagem útil
 IEC 60529  (NF C 20-010) Graus de proteção fornecidos por invólucros (código IP)  87 (2)  465  Dim. armários
                                                                Larg. x Prof.
 EN 60529  (máx.162)  entre-eixos  Prof. 1000  -                           A      B      C     D      E      F
 IEC 62262  (NF EN 50102, NF C 20-015) Graus de proteção fornecidos pelos  600 x 600  599  599  478  478  449  449
 invólucros dos equipamentos elétricos contra impactos mecânicos
 EN 62262  externos (código IK)  G                              600 x 800  599   799    478    678    449   649
 IEC 62368   Segurança de materiais de tratamento de informações  800 x 600  799  599   678    478    649   449
 EN 62368                                                       800 x 800  799   799    678    678    649   649
                                             3
 EIA-310-E  Armários, racks, painéis e equipamentos associados (ANSI/EIA/310-E-2005)  n Entradas de cabos armário servidor LCS (mm)  600 x 1000  599  999  478  878  449  849
 F (2)
 IEC 60297-3-100  (NF C 20-150, NF C 20-151) Dimensões das estruturas mecânicas  mín./máx.  Pré-cortes altos no formato 19" (passagem útil 451 mm)  800 x 1000  799  999  678  878  649  849
 DIN 41414-7  da série 482,6 mm (19'')  Corte central baixo (805 x 450 mm))
 Os armários podem ser integrados em instalações que cumpram as   800  Haut  Bas
 seguintes normas:
                                                              n Interface de ligação (mm)
 ISO/IEC 11801   Tecnologia da Informação - Sistemas genéricos de cablagem
 EN 50173  Larg.                                              Montagem à esquerda ou à direita de um armário equipado com um
 ISO/IEC 14763-2   Instalação para sistemas genéricos de cablagem  600  rodapé Alt. 200 mm
 EN 50174-2                                                   Cobertura da interface reversível
 A
 NF-C 90-483  Instalações elétricas de baixa tensão - regras
 Instalações elétricas de baixa tensão:
 IEC 60364-4-41  - Proteção para garantir a segurança  D  C
 - Proteção contra choques elétricos
         Larg.
         800
 B
 n Dimensões (mm)  450
 E  passagem
 P  útil
 A  B  C  A  B
 465
 87 (2)  entre-eixos  n Peso (kg)
 (máx.162)  Os pesos indicados correspondem aos pesos líquidos (excluindo
 H      embalagem)
 G
                                  Peso
                                               de extensão
 L  160°  160°  Ref.             armário       Peso armário
 160°            0 463 00          69              -
 F (2)           0 463 06          77              -                             C
 Armário porta frontal simples  mín./máx.                                            C   A
                 0 463 12          84              -                  A
 Ref.  Capacidade  Alt.1  L  P  A  B  0 463 18/30 (ext)  99  72           B       B
 0 463 00  24 U  1226  Armário porta frontal simples  Armário   0 463 19  110  -
 0 463 06  29 U  1448  659  1208  Passagem útil  F (2)  porta frontal                            200
 0 463 12  33 U  1626  610  1138  Ref.  Capacidade  A  E  G  simples  0 463 21  114  -
 0 463 18/30  B  C  D  Mín.  Máx.  0 463 22/33 (ext)  127  90
 0 463 19  859  1408  0 463 00  24 U  1086  0 463 23  151  -
 1308
 0 463 06
 29 U
 0 463 21  42 U  2026  657  659  490  425
 0 463 22/33  857  1608  0 463 12  33 U  1486  490  118  193  41  0 463 28  138  -  Dim. armários
 0 463 18/30
 0 463 23  810  1057  1525  1808  0 463 29  163    -             Prof.     A      B     C
 0 463 28  47 U  2248  857  1608  0 463 19  859  690  625  0 463 41  114  -
 0 463 29  1057  1808  0 463 21  42 U  657  1886  490  425        600     600    435    120
 0 463 22/33  857  690  625  122  197  141  Armário porta   0 463 42  127  -
 Armário porta frontal dupla  0 463 23  1057  690  890  825  frontal dupla  0 463 43  151  -
 0 463 28  47 U  857  2108  690  625  95  170  141
 Ref.  Capacidade  Alt. (1)  L  P  A  B  C  0 463 29  1057  890  825  Armário   0 463 85  155  -
 0 463 41  657  1010  servidor  0 463 86  166      -
 0 463 42  42 U  2026  810  857  1165  1210  1535  Armário porta frontal dupla
 0 463 43  1057  1430  Passagem útil  F (2)
 Ref.  Capacidade  A  E  G
 B  C  D  Mín.  Máx.
 Armário servidor  0 463 41  657  490  425
 0 463 42  42 U  857  1886  690  690  625  122  197  141
 Ref.  Capacidade  H (1)  L  P  A  B  0 463 43  1057  890  825
 0 463 85  42 U  2026  610  1086  1160  1655
 0 463 86  810  1096  1550  1858  (2) Ajuste contínuo com marcação em incrementos de 12,5 mm
 (1) Sem pés com regulação de nível (+15 a 45 mm com pés)l (+15 a 45 mm com pés)  Armário servidor
 Passagem útil  F (2)
 Ref.  Capacidade  A  E  G
 B  C  D  Mín.  Máx.
 0 463 85  42 U  1086  1886  490  890  825  75  150  41
 0 463 86  1096  690  141
 (2) Ajuste contínuo com marcação em incrementos de 12,5 mm
 834                                                                                                           835
   832   833   834   835   836   837   838   839   840   841   842