Page 839 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 839

Armário e armário servidor19" LCS  (cont.)
 3





 n Rodapés (mm)  n Suportes para grelhas guia-cabos para armários servidor  n Dimensões (mm)  n Suportes de PDU (mm)
                                                              0 465 75/76
                                           L3                                                      73
 Ref. 0 464 78  L1         L2                                                                 31.2
                                                                                                  20
                                                                           25
           P                P                     C                                                    27 x 7
                                                                                          80.5 x 5.5   74 x 9
                                  Largura útil
 Ref. 0 464 79  Ref.  P                               C
                            L1       L2      L3                                           105.5 x 5.5  29 x 9
        0 462 23 (1)   120  216                                                                        94 x 9
        0 465 00    115     435
        0 465 01    200     435                                                           70.5 x 5.5
        0 465 02    360     435
        0 465 05    425             425
 Fixação rápida das grelhas    0 465 06  625  425
 guia-cabos sobre os suportes r   0 465 07  825  425
 ef. 0 464 72/73/74/78/79  0 465 08  425     425     320
        0 465 09    625                      425     420
        0 465 10    625                      425     420
        0 465 17    820             425                        1600 (0 465 75)  1822 ( 0 465 76)  1858 (0 465 75)  2080 (0 465 76)  1827 (0 465 75)  2049 (0 465 76)  1755 MÁX (0 465 75)  1986 MÁX ( 0 465 76)    5 x 7U ( 0 465 75)  6 x 7U ( 0 465 76)
        0 465 18    820                      380     650
        (1)Entre-eixos de fixação 236,5 mm
 n Placas 19" com ventiladores (mm)  n Prateleira suporte teclado (mm)
 L
 P
 3 U                                                              800 (0 465 75)  911 (0 465 76)
 B  89
 31
 A
 Conj.  14  (apoio                                                                                        7 U (1)
 de
 2 esquadros  Ø9  D  465          825 maxi - 625 mín.                                     ø 22 (1)
 laje)
 laterais
 482
 ref. 0 464 38/  30  C                       460 máx.                105.5                ø 12 (1)
 39/40
 ou 38
 (espessura   3 U  89                                         (1) Para fixação de PDU com botões
 da laje)
 H  15  25
 465
 482
                                                     5 U
                  250
 Área de ventilação
 Ref.  Número de   Débit
 Entre-eixos de   ventiladores  (m3/h)
 H (1)  Passagem útil
 Ref.  L x P  fixação(larg. x prof.)  0 464 87  2  180
 Mín.  Máx.  A  B  C  D  com arm.  Au sol
 0 464 88  3  270
 0 464 30  600 x 600  530  435  478 x 478  520 x 520
 0 464 31  600 x 800  530  730  435  635  478 x 678  520 x 720
 0 464 32  600 x 1000  930  835  478 x 878  520 x 920
 200  350
 0 464 34  800 x 600  530  435  678 x 478  720 x 520
 0 464 35  800 x 800  730  730  635  635  678 x 678  720 x 720
 0 464 36  800 x 1000  930  835  678 x 878  720 x 920
 (1) Ajustável em cada 25 mm + regulação fina



















 836                                                                                                           837
   834   835   836   837   838   839   840   841   842   843   844