Instalações de sistemas de sinalização de chamada de enfermagem em edifícios de saúde.

Datas: 24 de Março, 31 de Março, 23 de Maio, 6 de Junho, 7 de Julho, 11 de Julho, 13 de Outubro e 24 de Novembro de 2025

Horário: 10:00 - 11:30

Programa:

  • Tipo de edifico de saúde
  • Funcionalidade e limites do sistema de sinalização
  • Tipos de cablagem e configurações
  • Diversas tipologias de instalações para lares, UCC, Clínicas e Hospitais
  • Gestão de registo de chamadas
  • Esquemas de ligações combinado (cabo/radio freq.) e suas configurações

Inscreva-se aqui

 

 


Light Now, um novo conceito de design e sustentabilidade

Datas: 2 de Outubro de 2025 e 4 de Novembro de 2025

Horário: 10:00 - 11:30

Programa:

  • Acabamentos, Coleções e Visão “Green”
  • Instalação de alta qualidade e modularidade
  • Uma oferta versátil: tradicional ou conectada

Inscreva-se aqui

 


 

Art D’ Arnould

Datas: 13 de Maio de 2025

Horário: 10:00 - 11:30

Programa:

  • A unidade de produção em Pont-en-Royans: símbolo de um “savoir-faire” de exceção (manual e artesanal)
  • Universos, decorações e formatos: uma ampla gama de possibilidades
  • Do simples interruptor à domótica: mime-se com todo o conforto, com todas as soluções
  • Produtos feitos “por medida”: um número infinito de combinações possíveis
  • As diferentes ofertas da Art d ’Arnould

Inscreva-se aqui

 

Mais artigos...