Classe 300X

Simples para todos. Perfeito para si.

O Classe 300X destaca-se pelos seus acabamentos refinados e pelo seu impactante efeito visual, em linha com as exigências da vida contemporânea. Os materiais de primeira qualidade e as linhas minimalistas fundem-se num design cativante que decora e inova, integrando-se perfeitamente em qualquer ambiente residencial moderno e de alta gama.

 

> Descarregue o catálogo

> Descubra mais no e-catálogo

 

 

Design minimalista, grande inovação

O design limpo e monolítico do Classe 300X melhora e simplifica ainda mais a experiência do utilizador, integrando discretamente a tecnologia no ambiente doméstico. Esta filosofia reflete a abordagem de Bticino de mesclar estética e tecnologia, ocultando a complexidade técnica em favor de uma experiência do usuário fluida e intuitiva.

Um conceito inteligente, apenas duas teclas

O novo videoporteiro Classe 300X foi projetado para oferecer uma simplicidade de interação sem precedentes, redefinindo a experiência do usuário no setor dos videoporteiros residenciais.

 

 

Design inclusivo, tecnologia intuitiva

Nova interface gráfica que, combinada com apenas duas teclas, garante uma interação simples, imediata e segura. Os dois controles físicos são dedicados às funções principais, o que torna sua operação acessível a todos os usuários.

 

 

Tecnologia avançada ao alcance de todos

Simples e fácil de usar por qualquer pessoa.

 

O videoporteiro Classe 300X integra um ecrã sensível ao toque de 7” com uma resolução de 1024 x 600 píxeis que oferece imagens nítidas de alta qualidade.

Graças ao cancelador de eco digital integrado, o áudio é ouvido com clareza e sem interferências. A conectividade Wi-Fi 6 de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz) garante um controle remoto ainda mais rápido e estável, totalmente integrado com a aplicação Bticino Home + Security.

 

 

Sempre vigilante com a APP HOME + SECURITY

A melhor app para uma casa segura

 

Quer esteja em casa ou fora, a nossa aplicação avisa-o imediatamente se alguém bater à porta, deteta movimentos suspeitos e permite ativar as fechaduras das portas com um simples gesto. Um design simples e claro para lhe oferecer o que realmente importa: tranquilidade.

 

 

Acabamentos

Para responder às exigências contemporâneas

 

Acabamento Dark

Design essencial, elegância absoluta.

 

O acabamento Dark realça as linhas refinadas do Classe 300X, com uma superfície de vidro de tela cheia que proporciona uma experiência visual imersiva e contemporânea. Um equilíbrio perfeito entre tecnologia e estilo para qualquer ambiente moderno.

 

 

Acabamento Light

Elegância discreta e acolhedora.

 

Um acabamento que se encaixa naturalmente nos ambientes domésticos, transmitindo uma sensação de continuidade, tradição e familiaridade tranquilizadora.

 

 

Cada detalhe fala de sustentabilidade

 

Cada material, componente e detalhe parte de uma ideia precisa: reduzir o impacto ambiental e aumentar o valor. Não se trata apenas de eficiência, mas de um novo conceito de responsabilidade e que cada melhoria, inclusive técnica, é um passo em direção a um futuro sustentável.

 

Materiais que renascem: plástico e vidro reciclados
A carcaça é projetada para ser durável e ecológica.

 

Zero plástico, apenas material: embalagem 100% livre de plástico e com certificação FSC
Certificação FSC mista, que garante uma cadeia de fornecimento responsável e um abastecimento proveniente de florestas geríveis de forma sustentável.

 

Eficiência que reduz o impacto ambiental: menor consumo e componentes mais leves.
Um design mais eficiente mesmo nos momentos invisíveis: -31% de consumo em modo espera em relação ao modelo anterior. Economia silenciosa que reduz o desperdício e os custos ambientais.

 

CO2 sob controlo.
Um ciclo de vida projetado para reduzir o impacto ambiental.