Nova geração de Caixas de Chão

Nova geração de Caixas de Chão

Casa

 

Modularidade, rapidez de instalação e elegância

As novas caixas de chão da Legrand para dispositivos de aparelhagem de formato de 45 mm foram concebidas para responder às exigências dos espaços comerciais modernos, combinando um design discreto com versatilidade e facilidade de instalação.

 

 

Instalação intuitiva

 

Design compacto e elegante

Graças à sua instalação intuitiva, podem ser instaladas em poucos segundos sem necessidade de utilizar ferramentas, reduzindo consideravelmente o tempo de instalação. O seu design compacto e elegante permite uma integração perfeita em qualquer tipo de chão falso ou de betonilha, harmonizando-se com todo o tipo de revestimentos e proporcionando um acesso cómodo às funções de alimentação, dados e multimédia.

Design compacto e elegante

 

 

Compatibilidade com dispositivos de aparelhagem standard de 45 mm

 

Combinação personalizada de tomadas

É compatível com dispositivos de aparelhagem standard de 45 mm, como os da nossa gama Mosaic, permitindo configurar uma combinação personalizada de tomadas de energia, RJ45, HDMI e USB para responder às suas necessidades, oferecendo capacidade multifuncional com a máxima simplicidade.

 

 

Robustas e fiáveis

Robustas e fiáveis

 

Cumpre os requisitos das normas aplicáveis

As novas caixas de chão da Legrand são robustas, fiáveis e cumprem os requisitos das normas aplicáveis.

São a solução ideal para escritórios, espaços de coworking, hotéis, espaços comerciais, universidades e edifícios públicos.

 

 

Uma caixa de chão adequada para todas as utilizações

 

Integram-se perfeitamente no ambiente e oferecem aos utilizadores opções de ligação elegantes e confortáveis

Quer esteja a gerir projetos, a aconselhar ao nível do design, seja um profissional de arquitetura ou utilizador final, esta nova gama de caixas de chão irá captar a sua atenção. Graças ao seu design elegante e à facilidade de utilização, estas soluções podem ser instaladas em qualquer tipo de chão falso ou de betonilha. Pode escolher o acabamento (metal ou plástico), o estilo (aro e tampa ou versão com tampa nivelável), a capacidade (número de módulos) e a posição dos dispositivos ou mecanismos, em função do número de tomadas necessárias.

Uma caixa de chão adequada para todas as utilizações

 

 

Diferentes estilos

Diferentes estilos

 

Combinação personalizada de tomadas

Dependendo da versão da caixa de chão escolhida (aro e tampa ou tampa nivelável), poderá optar entre dois acabamentos (tampa em plástico ou em aço inoxidável) para combinar com o revestimento do pavimento e obter o aspeto pretendido.

 

 

Múltiplas configurações

 

Existem três tamanhos de caixas de chão à escolha, cada um com duas posições de montagem para as tomadas. A escolha depende do número de tomadas necessárias, da utilização pretendida e da profundidade de pavimento disponível.

Está também disponível uma configuração sem estruturas de suporte para os mecanismos.

Múltiplas configurações

 

 

A nossa estratégia RSE

A nossa estratégia RSE

 

Reduzimos o consumo de energia e promovemos a sustentabilidade

Esta nova gama de caixas de chão está a contribuir ativamente para a redução do consumo de energia e para a promoção da sustentabilidade.

32 % de redução do peso do produto*
43 % de redução do impacto de CO₂*
45 % de redução do peso da embalagem*

* Em comparação com a gama anterior.

 

 

Saiba mais no catálogo Caixas de Chão