Super User

Super User

Casa

 

Modularidade, rapidez de instalação e elegância

As novas caixas de chão da Legrand para dispositivos de aparelhagem de formato de 45 mm foram concebidas para responder às exigências dos espaços comerciais modernos, combinando um design discreto com versatilidade e facilidade de instalação.

 

 

Instalação intuitiva

 

Design compacto e elegante

Graças à sua instalação intuitiva, podem ser instaladas em poucos segundos sem necessidade de utilizar ferramentas, reduzindo consideravelmente o tempo de instalação. O seu design compacto e elegante permite uma integração perfeita em qualquer tipo de chão falso ou de betonilha, harmonizando-se com todo o tipo de revestimentos e proporcionando um acesso cómodo às funções de alimentação, dados e multimédia.

Design compacto e elegante

 

 

Compatibilidade com dispositivos de aparelhagem standard de 45 mm

 

Combinação personalizada de tomadas

É compatível com dispositivos de aparelhagem standard de 45 mm, como os da nossa gama Mosaic, permitindo configurar uma combinação personalizada de tomadas de energia, RJ45, HDMI e USB para responder às suas necessidades, oferecendo capacidade multifuncional com a máxima simplicidade.

 

 

Robustas e fiáveis

Robustas e fiáveis

 

Cumpre os requisitos das normas aplicáveis

As novas caixas de chão da Legrand são robustas, fiáveis e cumprem os requisitos das normas aplicáveis.

São a solução ideal para escritórios, espaços de coworking, hotéis, espaços comerciais, universidades e edifícios públicos.

 

 

Uma caixa de chão adequada para todas as utilizações

 

Integram-se perfeitamente no ambiente e oferecem aos utilizadores opções de ligação elegantes e confortáveis

Quer esteja a gerir projetos, a aconselhar ao nível do design, seja um profissional de arquitetura ou utilizador final, esta nova gama de caixas de chão irá captar a sua atenção. Graças ao seu design elegante e à facilidade de utilização, estas soluções podem ser instaladas em qualquer tipo de chão falso ou de betonilha. Pode escolher o acabamento (metal ou plástico), o estilo (aro e tampa ou versão com tampa nivelável), a capacidade (número de módulos) e a posição dos dispositivos ou mecanismos, em função do número de tomadas necessárias.

Uma caixa de chão adequada para todas as utilizações

 

 

Diferentes estilos

Diferentes estilos

 

Combinação personalizada de tomadas

Dependendo da versão da caixa de chão escolhida (aro e tampa ou tampa nivelável), poderá optar entre dois acabamentos (tampa em plástico ou em aço inoxidável) para combinar com o revestimento do pavimento e obter o aspeto pretendido.

 

 

Múltiplas configurações

 

Existem três tamanhos de caixas de chão à escolha, cada um com duas posições de montagem para as tomadas. A escolha depende do número de tomadas necessárias, da utilização pretendida e da profundidade de pavimento disponível.

Está também disponível uma configuração sem estruturas de suporte para os mecanismos.

Múltiplas configurações

 

 

A nossa estratégia RSE

A nossa estratégia RSE

 

Reduzimos o consumo de energia e promovemos a sustentabilidade

Esta nova gama de caixas de chão está a contribuir ativamente para a redução do consumo de energia e para a promoção da sustentabilidade.

32 % de redução do peso do produto*
43 % de redução do impacto de CO₂*
45 % de redução do peso da embalagem*

* Em comparação com a gama anterior.

 

 

 

 

Saiba mais no catálogo Caixas de Chão

 

 

Simples para todos. Perfeito para si.

O Classe 300X destaca-se pelos seus acabamentos refinados e pelo seu impactante efeito visual, em linha com as exigências da vida contemporânea. Os materiais de primeira qualidade e as linhas minimalistas fundem-se num design cativante que decora e inova, integrando-se perfeitamente em qualquer ambiente residencial moderno e de alta gama.

 

> Descarregue o catálogo

> Descubra mais no e-catálogo

 

 

Design minimalista, grande inovação

O design limpo e monolítico do Classe 300X melhora e simplifica ainda mais a experiência do utilizador, integrando discretamente a tecnologia no ambiente doméstico. Esta filosofia reflete a abordagem de Bticino de mesclar estética e tecnologia, ocultando a complexidade técnica em favor de uma experiência do usuário fluida e intuitiva.

Um conceito inteligente, apenas duas teclas

O novo videoporteiro Classe 300X foi projetado para oferecer uma simplicidade de interação sem precedentes, redefinindo a experiência do usuário no setor dos videoporteiros residenciais.

 

 

Design inclusivo, tecnologia intuitiva

Nova interface gráfica que, combinada com apenas duas teclas, garante uma interação simples, imediata e segura. Os dois controles físicos são dedicados às funções principais, o que torna sua operação acessível a todos os usuários.

 

 

Tecnologia avançada ao alcance de todos

Simples e fácil de usar por qualquer pessoa.

 

O videoporteiro Classe 300X integra um ecrã sensível ao toque de 7” com uma resolução de 1024 x 600 píxeis que oferece imagens nítidas de alta qualidade.

Graças ao cancelador de eco digital integrado, o áudio é ouvido com clareza e sem interferências. A conectividade Wi-Fi 6 de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz) garante um controle remoto ainda mais rápido e estável, totalmente integrado com a aplicação Bticino Home + Security.

 

 

Sempre vigilante com a APP HOME + SECURITY

A melhor app para uma casa segura

 

Quer esteja em casa ou fora, a nossa aplicação avisa-o imediatamente se alguém bater à porta, deteta movimentos suspeitos e permite ativar as fechaduras das portas com um simples gesto. Um design simples e claro para lhe oferecer o que realmente importa: tranquilidade.

 

 

Acabamentos

Para responder às exigências contemporâneas

 

Acabamento Dark

Design essencial, elegância absoluta.

 

O acabamento Dark realça as linhas refinadas do Classe 300X, com uma superfície de vidro de tela cheia que proporciona uma experiência visual imersiva e contemporânea. Um equilíbrio perfeito entre tecnologia e estilo para qualquer ambiente moderno.

 

 

Acabamento Light

Elegância discreta e acolhedora.

 

Um acabamento que se encaixa naturalmente nos ambientes domésticos, transmitindo uma sensação de continuidade, tradição e familiaridade tranquilizadora.

 

 

Cada detalhe fala de sustentabilidade

 

Cada material, componente e detalhe parte de uma ideia precisa: reduzir o impacto ambiental e aumentar o valor. Não se trata apenas de eficiência, mas de um novo conceito de responsabilidade e que cada melhoria, inclusive técnica, é um passo em direção a um futuro sustentável.

 

Materiais que renascem: plástico e vidro reciclados
A carcaça é projetada para ser durável e ecológica.

 

Zero plástico, apenas material: embalagem 100% livre de plástico e com certificação FSC
Certificação FSC mista, que garante uma cadeia de fornecimento responsável e um abastecimento proveniente de florestas geríveis de forma sustentável.

 

Eficiência que reduz o impacto ambiental: menor consumo e componentes mais leves.
Um design mais eficiente mesmo nos momentos invisíveis: -31% de consumo em modo espera em relação ao modelo anterior. Economia silenciosa que reduz o desperdício e os custos ambientais.

 

CO2 sob controlo.
Um ciclo de vida projetado para reduzir o impacto ambiental.

 

 

Combinando um design minimalista intemporal com tecnologias inteligentes de ponta, o Light Now redefine a sua experiência de gestão doméstica. Compatível tanto com os sistemas de instalação tradicionais como com as mais recentes soluções de casas inteligentes, a Light Now também dá prioridade à sustentabilidade, minimizando o uso de energia e utilizando materiais reciclados e amigos do ambiente para reduzir a sua pegada ecológica.

Dê um passo para a nova era da casa inteligente: reduza o seu impacto e viva de forma mais inteligente

 

 

Desenho

O seu design minimalista e intemporal está presente em cada detalhe. Alinhamento perfeito entre os quadros de acabamento e os mecanismos axiais. Bordas ligeiramente arredondadas.

A Light Now ganhou o prestigiado prémio internacional iF Design Award 2024, confirmando a capacidade da BTicino para combinar tecnologia e design.

 

 

Material

Material

A Light Now realça os materiais com superfícies ligeiramente granuladas que criam acabamentos sofisticados. Esta funcionalidade oferece uma experiência tátil única e permite combinações de materiais cuidadosamente selecionados.

 

Material

Iluminação

Um LED, iluminado a branco ou azul, no final de uma linha discreta, torna o comando mais ergonómico, facilitando a sua identificação.

 

 

Acabamentos

Light Now está disponível em nove acabamentos elegantes, monocromáticos ou tom sobre tom, divididos em três coleções que refletem as últimas tendências decorativas.

CIRCULAR

Gama Circular

 

STONE

Gama Stone

 

PÁTINA

Gama Pátina

 

 

Coleção Circular

Coleção Circular
Vamos falar sobre como reutilizar

A coleção Circular de Light Now representa o resultado da transformação consciente de fibras naturais e materiais puros, como o mineral mica. Esta inovação pretende reduzir o uso de materiais virgens, integrando-se perfeitamente nas práticas da economia circular. Disponível em três variações de cor: branco mate puro, distinto e moderno, e dois acabamentos exclusivos derivados da indústria têxtil (fast-fashion) e mica proveniente dos resíduos da construção, que conferem às superfícies uma elegância sobre uma superfície lisa.

 

Coleção Stone

Coleção Stone
Inspirado na natureza

Inspira-se em elementos naturais como a areia e os materiais de construção, apreciados pela sua textura. Esta coleção, criada a partir de um polímero reciclado, distingue-se por um efeito de suavidade que deslumbra tanto ao toque como à vista. Três novos acabamentos que se adaptam à evolução dos estilos de vida e espaços: o monocromático Stone, o acabamento Sand Stone: mais claro que lembra o tom da areia e outro mais escuro, Moka Stone, que lembra a pedra. A tinta de água é feita a partir de matérias-primas orgânicas obtidas por fermentação da biomassa, e o característico efeito texturizado é devido às micro esferas insolúveis.

 

Coleção Pátina

Coleção Pátina
O valor da imperfeição

A coleção Pátina se destaca por sua aparência deliberadamente “imperfeita”, que celebra a beleza natural e a falta de uniformidade em um polímero reciclado. Este efeito, ideal para ambientes escuros que refletem as últimas tendências, dá vida e personalidade a qualquer espaço, definindo um estilo sofisticado que destaca os detalhes do mobiliário. O acabamento é obtido através da aplicação de uma tinta de água levemente pigmentada, usada em quantidades controladas. O resultado final é duradouro e distinto, adicionando um toque único a qualquer espaço.

 

 

O seu lugar conectado

Light Now permite-lhe criar uma casa conectada que se adapta perfeitamente às suas necessidades. Pode controlar facilmente todas as funções utilizando os assistentes de voz Amazon Alexa, Google Home e Apple Home. Independentemente da tecnologia utilizada para criar o seu sistema Smart Home, pode gerir todas as suas funções de forma fácil e intuitiva, tanto dentro como fora de casa, utilizando dispositivos móveis iOS ou Android e a aplicação Home + Control.

O seu lugar conectado

 

App Home + Control

App Home + Control

Faça a gestão da sua casa de forma simples e intuitiva.

Independentemente da tecnologia utilizada para criar o seu sistema Smart Home, pode gerir todas as suas funções de forma fácil e intuitiva, tanto dentro como fora de casa, utilizando dispositivos móveis iOS ou Android e a aplicação Home + Control.

 

Visão sustentável

Visão sustentável

O nosso compromisso com o meio ambiente
Todo o projeto Light Now, é alinhado com os valores da BTicino, assenta na sustentabilidade em termos de processos, tecnologias, impacto ambiental do produto, materiais e embalagens.

Material reciclado
A Light Now utiliza materiais reciclados em todos os seus componentes, promovendo uma economia circular.

Sem plástico
Todas as embalagens dos produtos Light Now são completamente isentas de plástico. Além disso, otimizamos o peso e o volume ao máximo, minimizando significativamente a pegada de carbono.

Um futuro sustentável
O compromisso da Light Now com a sustentabilidade reflete o compromisso da BTicino com um futuro melhor. Utilizamos energia renovável e otimizamos todos os ciclos e processos de produção. Além disso, a BTicino reduz sistematicamente o peso de todos os componentes do produto sem comprometer a qualidade. Isto sublinha o nosso firme compromisso com a ecosustentabilidade, pois as medidas que tomamos hoje moldam o mundo de amanhã.

 

 

Materiais reciclados: uma segunda vida para os resíduos

 

White Fiber

WHITE FIBER: 35% FIBRAS DE VISCOSE, 65% ABS RECICLADO

A fast fashion gera uma grande quantidade de resíduos têxteis, que procuram uma nova vida. Combinamos fibras de viscose com ABS reciclado, conseguindo um resultado esteticamente original.

 

White Mica

WHITE MICA: 37% MICA, 63% ABS RECICLADO

A mica é um mineral de origem natural. Adicionamos pó de mica derivado de resíduos de construção a polímeros reciclados. Este processo, além de melhorar as propriedades do resíduo, faz com que ele tenha maior durabilidade e torna-os mais apelativos

 

Stone

STONE: ABS RECICLADO E TINTA DE ÁGUA A PARTIR DE BIOMASSA

O quadro, fabricado em ABS reciclado, é tratado com tinta à base de água formulada a partir de matérias-primas orgânicas derivadas da fermentação de biomassa.

 

 

 

Saiba mais no catálogo Light Now

Gama totalmente redesenhada

A nova gama foi completamente redesenhada para responder a todas as necessidades do mercado:

  • Projetores estanques
  • IP65 - IK07
  • Soluções standard, endereçáveis e com autoteste
  • 1000 - 2.500 lúmens
  • 1 e 2 horas de autonomia
  • LEDs de alta potência com distribuição de luz otimizada
  • Normas IEC e EN60598-2-22
  • Certificação ENEC, AENOR e CB

 

twin-spot

Iluminação de emergência

Uma gama específica, concebida para fornecer uma iluminação de emergência potente para cobrir grandes pavilhões com tetos altos.

Para industrias, um produto funcional: Armazéns, Oficinas, Escolas, Indústrias, Ginásios,...

Para o comércio, um produto integrado/decorativo: Salas de espetáculos, restaurantes, hotéis

 

Desempenho melhorado e mais vantagens

 

twinspot-lateral

Novo design para orientar os faróis

Fácil instalação e cablagem graças a um melhor acesso aos componentes e a um botão “TEST” para testar manualmente a orientação dos faróis sem alimentação elétrica.

 

Manuseamento e instalação confortáveis

Com uma redução de 40% no peso e de 30% no tamanho do produto, as nossas equipas conseguiram satisfazer as exigências dos nossos clientes em termos de peso e de tamanho, facilitando o manuseamento e a instalação do produto em altura.

 

Adapta-se a qualquer lugar

Graças às suas dimensões e às diferentes distâncias entre furos de fixação, esta gama pode ser instalada em qualquer tipo de suporte e em qualquer posição (vertical, horizontal, de cabeça para baixo, de cabeça para cima), graças aos seus faróis reguláveis.

Mais robusto

Graças à sua placa e suportes metálicos, a nova gama é mais robusta e pode ser instalada em qualquer suporte, sem risco de distorção.

 

Montagem mais intuitiva

Graças aos seus inovadores orifícios de montagem, o produto permite uma montagem mais intuitiva, permitindo que o produto seja posicionado sem a necessidade de um berbequim de perfuração.

 

twinspot-5
single-spot

Um novo formato

A gama renovada traz para o mercado um novo formato de spot único, proporcionando uma solução mais compacta para locais de menores dimensões. A iluminação do espaço é garantida pelos 1000 Lm e pela autonomia de 1h, nos momentos em que mais precisar.

 

1. Amigo do ambiente

A nossa oferta foi especificamente concebida para ser mais amiga do ambiente.

  • A gama garante economias de energia de -89% para os edifícios
  • -47% de emissões de CO2

2. Embalagem

A nossa inovadora embalagem ecológica foi concebida para proteger o ambiente.

  • Menor e feita de produtos reciclados
  • 100% reciclável
  • Sem plásticos simples

3. Tecnologia

O mundo dos componentes está a mudar rapidamente, e estamos a incorporar a mais recente tecnologia nos nossos produtos para assegurar o melhor desempenho possível e respeito ao meio ambiente.

  • 100% LED: garantindo a segurança através da utilização de menos energia e menos poluição
  • Nova bateria, com a mudança de NiCd & NiMH para LiFePO4 Full Technology
  • Utilização de materiais reciclados no fabrico de toda a gama

Para uma instalação conectada completa, que permita controlar remotamente terminais para veículos elétricos como o Green’up Premium, bem como outros dispositivos de: aquecimento, ventilação, rega automática, etc.
Requer instalação de um Starter Pack "with Netatmo".

Controle o posto de carregamento de veículos elétricos

O contacto seco CX3 with Netatmo conectado permite controlar remotamente um terminal de veículo elétrico (por exemplo o Green’up Premium) a partir de um smartphone através da App Home+Control:

  • função ON/OFF em tempo real ou programada
  • gestão do cronograma para carregar nos horários fora de pico.
  • monitorização do consumo com histórico dia/semana/mês/ano
  • envio de notificações quando um limite personalizado é atingido
  • compatível com a função de deslatrador conectado (referência 4 121 72)
contact-sec
conectionconection

Controle o aquecimento, a ventilação, a irrigação e muito mais

Controle via Home App+Control

Com o contacto seco CX3 with Netatmo permite também controlar todo o tipo de cargas através do seu “contacto seco”, em horas fora de ponta/pico ou ON/OFF (tempo real, programado ou via cenários), ou qualquer outro circuito previamente controlado por um contator de potência (monofásico ou trifásico).
Permite ainda monitorizar os consumos (dia/semana/mês/ano) e personalizar cenários.

Smarther AC with Netatmo é o novo termostato conectado, com wi-fi integrado, para sistemas de climatização com unidades de ar condicionado e ventilo-convectores. Com um simples toque no termostato, pode ativar a climatização e alterar a temperatura.

Utilizando a aplicação Home+Control e o seu smartphone, pode criar facilmente programas para um nível mais inteligente de gestão do clima doméstico, mesmo quando estiver fora de casa.

Pode também controlar o Smarther AC with Netatmo através da sua voz utilizando os assistentes de voz da Google, Amazon e Apple.

Gama de cores

O Smarther AC está disponível em 3 cores:

  • XW8003 (branco), XG8003 (preto), XM8003 (areia) para instalação embutida;
  • XW8003W (branco) para instalação saliente na parede.
color_range
color_range

Fácil e intuitivo

O Smarther AC with Netatmo permite-lhe um controlo total do seu equipamento de climatização, pois permite:

  • Compatibilidade com sistemas de climatização com unidades de ar condicionado e unidades Fan Coil;
  • Gestão de unidades de ar condicionado via emissor IR 3460IR;
  • Gestão de unidades Fan Coil via atuador 048910;
  • Controlo e regulação de temperatura em qualquer lugar e a qualquer hora;
  • Comandos por voz;
  • Controlo via smartphone com APP Home+Control;
  • Função Boost inovadora;
  • Monitoriazar o grau de humidade do ambiente;
  • Gerir a velocidade da ventilação: 3 níveis e modo automático;
  • Instalação embutida ou na parede;
  • Fonte de alimentação 230Va.c.

Saiba mais no catálogo Smarther AC with Netatmo

Dispositivo conectado para gerir a abertura e o fecho de portões basculantes de garagem, portões de correr e de folha.

Permite o controlo:

  • localmente usando interruptor de estores sem fios de qualquer série de aparelhagem conectada "with Netatmo";
  • localmente utilizando assistentes de voz Google, Amazon ou Apple;
  • localmente ou remotamente com o smartphone e a aplicação Home+Control. Com esta aplicação, além da gestão das posições CIMA, BAIXO e PARAR ou ABRIR, FECHAR e PARAR, o utilizador também pode configurar notificações de aviso e saber em tempo real o estado do portão, portanto, ser avisado se alguém abriu (função de segurança) ou se foram deixados abertos pelo utilizador.

Graças à dimensão reduzida, o módulo conectado para portões pode ser instalado numa caixa de derivação pequena. O módulo é alimentado a 230Vac e através do contacto livre de potencial (corrente máx. 1A) pode controlar motor capaz de realizar ciclos ABRIR-PARAR-FECHAR-PARAR-ABRIR. Este kit vem com dois sensores de posição para serem ligados aos terminais do módulo conectado que vai permitir a deteção de portão aberto, fechado ou bloqueado.

UX ONE é um dispositivo multifunções que susbstitui o termostato existente

UX ONE é um dispositivo inteligente e intuitivo, para o Sistema de Gestão de quartos de hotéis, que permite controlar o AVAC, cortinas ou blackouts e cenários de iluminação de acordo com a ocupação do quarto e sem controladores de BUS adicionais.

A SOLUÇÃO
CONECTADA
PARA A RENOVAÇÃO
DE QUARTOS
DE HOTEL, SEM
NECESSIDADE
DE OBRAS
ADICIONAIS.

EXPERIÊNCIA
ÚNICA NO
QUARTO DE
HOTEL

Abordagem Green

ABORDAGEM GREEN

- Poupança de energia entre 25% e 35% / ano (baseado na ocupação média de um quarto relativo aos consumos anuas ligados ao AVAC e iluminação).

- Adequado à infraestrutura existente para limitar o desperdício de uma renovação mais exigente e ao uso de novos materiais.

- Conectividade sem fios dentro e fora do quarto, reduzindo os custos em projetos de renovação.

- Monotorização do estado do quarto para simplificar as tarefas do pessoal do hotel com Software de supervisão para quartos de hotel.

- Diagnóstico remoto e manutenção, para o instalador com o aplicativo App Hotel + Projeto.

PRODUTIVIDADE

BEM-ESTAR

- Utilização intuitiva com um painel retroiluminado com luz de fundo LED, disponível apenas quando o hóspede precisa.

- Um conjunto completo de dispositivos adicionais para controlar todo o quarto: iluminação, cortinas, serviços e cenários relaxantes.

- Experiência sem a necessidade de interruptor de quarto de hotel para ativar as funções instaladas no quarto de hotel.

Desenhado para uma perfeita integração

O termostato conectado UX ONE foi pensado para ser simples e de fácil uso. Foi concebido para integrar todos os estilos de decoração e perfeitamente adaptado em harmonia com todas as séries do Grupo Legrand.

Living Light

Branco Antracite

Living Now

Areia Branco Preto

UX One

Customizado Branco Preto

 

 

Saiba mais no Catálogo UX ONE

 

 

Novos Quadros Plexo

Uma Sensação Familiar

A nova gama de quadros Plexo utiliza a mesma estética que a gama de quadros Plexo3 à prova de intempéries. Apresentam um design elegante com uma tampa transparente e cantos arredondados, o que lhe confere um aspecto visual ótimo. Plexo responde a uma necessidade de impermeabilização em locais expostos à humidade, sobretudo ao ar livre, nos setores da indústria, do comércio e também no setor residencial. O design minimalista desta gama é combinado com uma abordagem ambiental responsável

Novos Quadros Plexo

Uma gama completa para uma maior adaptabilidade

2 Módulos

2 Módulos

4 Módulos

4 Módulos

6 Módulos

6 Módulos

8 Módulos

8 Módulos

12 Módulos

12 Módulos

24 Módulos

24 Módulos

Uma vasta gama de acessórios

Patas Fixacao

Patas de fixação

Obturadores

Obturadores

Bucins de perfuração direta

Bucins de perfuração
direta

Profundidade Normas

 

Instalação e montagem mais fácil

TAMPA REVERSÍVEL:

MELHOR ACESSIBILIDADE AOS
MÓDULOS E AOS PARAFUSOS DE
FIXAÇÃO DA TAMPA FRONTAL
GRAÇAS AO AMPLO ÂNGULO DE
ABERTURA DE PORTA (MAIS DE 180º)


OBTURADORES:

AJUSTADO E DE ENCAIXA PARA
CADA 1/2 MÓDULO, FORNECIDO
COM O QUADRO


PARAFUSOS
IMPERDÍVEIS:

PARA MAIOR SEGURANÇA E
INSTALAÇÃO FACILITADA


ERGONOMIA:

PUXADOR DIRETAMENTE INTEGRADO NA PORTA


Instalação e Montagem

 

 

 

Alinhamento

SISTEMA DE ALINHAMENTO
PATENTEADO:

Para facilitar o posicionamento da tampa.
Facilita o alinhamento da tampa com a caixa,
ao fixar o armário numa superfície irregular.

Fixação

FIXAÇÃO DO QUADRO:

3 pontos de fixação para quadros até 12 módulos
e 3 ou 4 pontos de fixação para quadros com
2 x 12 módulos, para se adaptar o melhor possível
às características específicas de cada instalação.


 

Ligações mais fáceis

Ligações mais fáceis

TERMINAL AMOVÍVEL
NEUTRO E TERRA:

UTILIZADO PARA FACILITAR A CABLAGEM.
FORNECIDO COM O QUADRO. PODE SER
INSTALADO NA PARTE SUPERIOR E/OU
NO FUNDO DO QUADRO


MAIOR RIGIDEZ:

GRAÇAS AO SISTEMA DE
MOLDAGEM


CALHAS AMOVÍVEIS:

PARA FACILITAR A CABLAGEM NA OFICINA


ESPAÇAMENTO ENTRE AS CALHAS
DE 150 MM:

PARA OPTIMIZAR O ESPAÇO DE CABLAGEM


ESPAÇO DE RESERVA:

PARA TERMINAL ADICIONAL DE NEUTRO E TERRA


 

 

Saiba mais no catálogo Quadros Plexo

 

 

Um nome icónico,
Um design contemporâneo

A linha preferida de interruptores à prova de intempéries,
Plexo adotou as tendências atuais com linhas contemporâneas.
Um design com personalidade.
Uma oferta forte.

Plexo TM Estilo

Algo para todos os gostos

A gama foi ampliada para 4 acabamentos para se adequar a todas as tendências em qualquer local. Encontrará uma cor que se adapta a todos os seus projetos, tanto no interior, como no exterior.

Colors
Installation

Plexo TM

Liberdade de instalação

Plexo foi atualizado com uma arquitetura de produto redesenhada. Descubra o novo conceito de placa com pouca profundidade e espaço ao redor do mecanismo, facilitando a montagem.

Step 1

Facilidade de instalação garantida

  Easy

- O dobro de espaço para a cablagem.

- Ainda mais simples de instalar.

- Liberdade de movimento ao cabear ou criar derivações.

Step 2

Sem ferramentas

 

Um mecanismo móvel

Step 3

Conecte os produtos como desejar

 

2 possible wiring modes.

Plexo TM

Horizontalmente ou verticalmente

Plexo pode adaptar-se a qualquer situação e é simples de instalar em uma configuração multigang.

Step 1

Economize tempo nos seus projetos

  Quick Rotatable

Mesmo código de catálogo para o bloco saliente e suporte de embutir, seja para instalação horizontal ou vertical.

Step 2

... e beneficie de mais flexibilidade

 

Não necessita de ferramentas, basta prender e girar o mecanismo e o trabalho estará feito!

Horizontally_Vertically
Rugged_Whaetherproof

Plexo TM

Robusto e adequado para qualquer situação

A placa e a moldura conferem ao produto rigidez extra em superfícies irregulares.
Selos redesenhados e membranas de proteção contra intempéries posicionadas nos principais pontos de montagem dos produtos.
Uma gama IP 55 para utilização segura em qualquer local de instalação e em qualquer ambiente.

Wheatherproof Rugged

Plexo TM

Mais de 100 funções acessíveis

Com a oferta mais ampla do mercado, Plexo está disponível nas versões embutida ou saliente, completa e modular, para :

– todos os requisitos e todos os tipos de utilização: interruptores simples ou duplos, com ou sem indicador, sensores de movimento, tomadas multi-gang, etc.

­­­­– todos os locais e setores de atividade: comercial, industrial, residencial etc.

Com o adaptador adaptador Mosaic, tem ainda mais opções com muito mais funções.

Functions

 

 

Saiba mais no catálogo Plexo

Veja o vídeo aqui

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/legrand.pt/httpdocs/components/com_k2/templates/default/user.php on line 260