REF.
721100
Suno - Botão de comando por cordão, 6 A - 250 V~, Branco
Preço | 11,29 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.82 |
Peso (g) | 100 |
Descrição
Características do Produto
Botão de comando por cordão (NA+NF) com ligadores automáticos. Mecanismo fornecido com centro e com suporte metálico. Permite fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produtos fornecido em embalagem com “Flowpack”.Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar