- Proteção - comando e programação
-
-
Aparelhos de proteção modulares (297)
- Disjuntores RX3 4500 - 4.5 kA curva C (42)
- Interruptores diferenciais RX3 tipo AC (12)
- Disjuntores TX3 6000 - 6 kA curva C (43)
- Interruptores diferenciais DX3- ID (62)
- Disjuntores DX3 6000 - 10 kA curva C (51)
- Disjuntores DX3 6000 - 10 kA curva B (27)
- Disjuntores DX3 6000 - 10 kA curva D (34)
- Comandos motorizados e módulos de rearme automático DX3 (7)
- Auxiliares DX3 (19)
- Descarregadores de sobretensões (42)
-
Comando e programação (40)
-
Contactores CX3 sem e com comando manual (40)
- Contactores de potência standard e sem comando manual - bobina 24 V~ (5)
- Contactores de potência standard e sem comando manual - bobina 230 V~ (8)
- Contactores domésticos silenciosos e com comando manual - bobina 230 V~ (3)
- Contactores de potência standard e com comando manual - bobina 24 V~ (6)
- Contactores de potência silenciosos e com comando manual - bobina 230 V~ (6)
- Contactores de potência standard e com comando manual - bobina 230 V~ (10)
-
Auxiliares de sinalização (2)
-
Contactores de potência standard (2)
-
Contactores CX3 sem e com comando manual (40)
- Alimentação e variadores (1)
-
Aparelhos de proteção modulares (297)