- Soluções para escritórios e locais de trabalho
-
-
Sistema MosaicTM (453)
- Interruptores (40)
-
Botões (34)
-
Botões 6 A - 250 V~ (34)
- Botão simples (NA) - 1 módulo(3)
- Botão simples (NA) - 2 módulos(3)
- Botão Easy-Led - 1 módulo(5)
- Botão Easy-Led - 2 módulos(6)
- Botão Easy-Led com porta etiqueta - 2 módulos(2)
- Botão simples (NA) para função "sinalização" - 1 módulo(1)
- Botão Easy-Led de 4 posições - 0-24 Vdc(3)
- Botão simples (NA) com ligadores livres de potencial(1)
- Botão simples (NA+NF) com ligadores livres de potencial(1)
- Botão simples (NA + NF) - 1 módulo(1)
- Botão simples (NA + NF) - 2 módulos(1)
- Botão simples (NA + NF) com visor - 1 módulo(2)
- Botão simples (NA + NF) com visor - 2 módulos(3)
- Botão simples (NA + NF) com porta etiqueta - 2 módulos(1)
- Botão simples (NA + NF) com comando por cordão - 2 módulos(1)
-
Botões 6 A - 250 V~ (34)
- Interruptores especiais e comandos táteis (3)
- Variadores e ecovariadores (4)
- Comandos de estores e toldos (10)
- Comandos com chave (5)
-
Botoneiras para paragem de emergência (3)
- Interruptores de cartão (3)
- Controlo de temperatura (3)
- Funções para sinalização luminosa e indicadores de balizagem e besouros e campainhas (22)
- Tomadas de corrente multi suportes (22)
- Tomadas de corrente especiais (7)
- Tomadas de corrente e standards internacionais (11)
- Proteção de pessoas e equipamentos (10)
- Caixa de derivação e saída de cabos e obturadores (16)
- Carregadores de indução (3)
- Tomadas carregadoras USB (18)
-
Tomadas RJ45 (23)
- Tomadas RJ 45 cat. 6A (5)
-
Tomadas RJ 45 cat. 6 (18)
- STP blindagem - 1 módulo(1)
- STP blindagem - 2 módulos(1)
- STP blindagem acesso controlado - 2 módulos(1)
- STP saída 45o - 2 módulos(1)
- STP blindagem saída 90o - 2 módulos(1)
- FTP - 1 módulo(2)
- FTP - 2 módulos(2)
- FTP acesso controlado - 2 módulos(1)
- FTP saída 45o - 2 módulos(1)
- 2 X RJ45 FTP saída 45o - 2 módulos(1)
- FTP com cordão - 4 módulos(1)
- FTP saída 90o - 2 módulos(1)
- UTP - 1 módulo(1)
- UTP - 2 módulos(1)
- UTP acesso controlado - 2 módulos(1)
- UTP saída 90o - 2 módulos(1)
- Tomadas telefónicas (para renovação) (1)
- Tomadas televisão (13)
- Outras tomadas informáticas (9)
- Difusão sonora (1)
- Tomadas de áudio e vídeo (24)
- Outras tomadas de áudio e vídeo e atenuador de linha (6)
- Suportes de fixação BatiboxTM (22)
- Caixas salientes e kits para postos de trabalho (25)
-
Quadros Sistema MosaicTM (104)
-
1 módulo (4)
-
2 módulos (9)
-
3 módulos horizontal (4)
-
4 módulos horizontal (7)
-
5 módulos horizontal (6)
-
5 módulos vertical (2)
-
2 x 2 módulos horizontal (7)
-
2 x 2 módulos vertical (7)
-
6 módulos horizontal (7)
-
8 módulos horizontal (5)
-
3 x 2 módulos horizontal (5)
-
3 x 2 módulos vertical (4)
-
10 módulos horizontal (4)
-
4 x 2 módulos horizontal (4)
-
2 x 5 módulos (5)
-
2 x 2 x 2 módulos (4)
-
2 x 6 módulos (5)
-
2 x 8 módulos (5)
-
2 x 3 x 2 módulos (4)
-
2 x 10 módulos (4)
-
Porta etiquetas (acessórios) (2)
-
1 módulo (4)
- Lâmpadas LED para substituição (4)
- Lâmpadas Easy-Led e outras (7)
-
Funções para sinalização luminosa (22)
-
Sistema MosaicTM (453)