- Soluções para escritórios e locais de trabalho
- 
                    - 
                                    
										Sistema MosaicTM                                        (366)
                                                                                	
                                                                            
                                    - Interruptores (22)
- 
                                        	
												Botões                                                (17)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                - 
                                                            	
                                                                	Botões 6 A - 250 V~                                                                    (17)
                                                                                                                                            
                                                                                                                                     
                                                                - Botão simples (NA) - 1 módulo(0)
- Botão simples (NA) - 2 módulos(0)
- Botão Easy-Led - 1 módulo(5)
- Botão Easy-Led - 2 módulos(4)
- Botão Easy-Led com porta etiqueta - 2 módulos(2)
- Botão simples (NA) para função "sinalização" - 1 módulo(0)
- Botão Easy-Led de 4 posições - 0-24 Vdc(3)
- Botão simples (NA) com ligadores livres de potencial(1)
- Botão simples (NA+NF) com ligadores livres de potencial(1)
- Botão simples (NA + NF) - 1 módulo(0)
- Botão simples (NA + NF) - 2 módulos(0)
- Botão simples (NA + NF) com visor - 1 módulo(0)
- Botão simples (NA + NF) com visor - 2 módulos(0)
- Botão simples (NA + NF) com porta etiqueta - 2 módulos(0)
- Botão simples (NA + NF) com comando por cordão - 2 módulos(1)
 
 
- 
                                                            	
                                                                	Botões 6 A - 250 V~                                                                    (17)
                                                                                                                                            
                                                                                                                                     
                                                                
- Interruptores especiais e comandos táteis (3)
- Variadores e ecovariadores (2)
- Comandos de estores e toldos (9)
- Comandos com chave (5)
- 
                                        	
												Botoneiras para paragem de emergência                                                (3)
                                                                                                
                                                
- Interruptores de cartão (3)
- Controlo de temperatura (1)
- Funções para sinalização luminosa e indicadores de balizagem e besouros e campainhas (22)
- Tomadas de corrente multi suportes (22)
- Tomadas de corrente especiais (6)
- Tomadas de corrente e standards internacionais (8)
- Proteção de pessoas e equipamentos (9)
- Caixa de derivação e saída de cabos e obturadores (14)
- Carregadores de indução (0)
- Carregadores USB (16)
- 
                                        	
												Tomadas RJ45                                                (40)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                - Tomadas RJ 45 cat. 6A (10)
- 
                                                            	
                                                                	Tomadas RJ 45 cat. 6                                                                    (24)
                                                                                                                                            
                                                                                                                                     
                                                                - STP blindagem - 1 módulo(2)
- STP blindagem - 2 módulos(1)
- STP blindagem acesso controlado - 2 módulos(1)
- STP saída 45o - 2 módulos(1)
- STP blindagem saída 90o - 2 módulos(1)
- FTP - 1 módulo(4)
- FTP - 2 módulos(2)
- FTP acesso controlado - 2 módulos(1)
- FTP saída 45o - 2 módulos(1)
- 2 X RJ45 FTP saída 45o - 2 módulos(1)
- FTP com cordão - 4 módulos(2)
- FTP saída 90o - 2 módulos(1)
- UTP - 1 módulo(2)
- UTP - 2 módulos(2)
- UTP acesso controlado - 2 módulos(1)
- UTP saída 90o - 2 módulos(1)
 
 
- Tomadas telefónicas (para renovação) (1)
- Tomadas televisão (13)
- Outras tomadas informáticas (9)
- Difusão sonora (0)
- Tomadas de áudio e vídeo (22)
- Outras tomadas de áudio e vídeo e atenuador de linha (6)
- Suportes de fixação BatiboxTM (22)
- Caixas salientes e kits para postos de trabalho (19)
- 
                                        	
												Quadros Sistema MosaicTM                                                (58)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                - 
                                                            	
                                                                	1 módulo                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	2 módulos                                                                    (5)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	3 módulos horizontal                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	4 módulos horizontal                                                                    (4)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	5 módulos horizontal                                                                    (4)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	5 módulos vertical                                                                    (0)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	2 x 2 módulos horizontal                                                                    (4)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	2 x 2 módulos vertical                                                                    (4)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	6 módulos horizontal                                                                    (4)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	8 módulos horizontal                                                                    (3)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	3 x 2 módulos horizontal                                                                    (3)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	3 x 2 módulos vertical                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	10 módulos horizontal                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	4 x 2 módulos horizontal                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	2 x 5 módulos                                                                    (3)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	2 x 2 x 2 módulos                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	2 x 6 módulos                                                                    (3)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	2 x 8 módulos                                                                    (3)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	2 x 3 x 2 módulos                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	2 x 10 módulos                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Porta etiquetas (acessórios)                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
 
- 
                                                            	
                                                                	1 módulo                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
- Lâmpadas LED para substituição (1)
- Lâmpadas Easy-Led e outras (7)
- 
                                        	
												Funções para sinalização luminosa                                                (22)
                                                                                                
                                                
 
- IncaraTM (165)
 
- 
                                    
										Sistema MosaicTM                                        (366)
                                                                                	
                                                                            
                                    
 
        