Alternar Nav E-catálogo
  • Software
  • Documentação
  • Contactos
Menu

Soluções

  • Corte e proteção de potênciaCorte e proteção de potência
    • Disjuntores e interruptores abertos
      • DMX3 2500 / 6300 - disjuntores abertos de 800 a 6300 A
        • DMX3 2500 / 6300 - auxiliares e acessórios
          • DMX3-I 2500 / 6300 - interruptores abertos de 1250 a 6300 A
          • Disjuntores e interruptores de potência em caixa moldada
            • DPX3 160 magnetotérmicos - disjuntores de potência de 16 a 160 A
              • DPX3 160 magnetotérmicos - acessórios
                • DPX3 250 magnetotérmico - disjuntores de potência de 100 a 250 A
                  • DPX3 250 eletrónicos - disjuntores de potência de 40 a 250 A
                    • DPX3 250 - acessórios
                      • DPX3 160 / 250 - acessórios e auxiliares comuns
                        • DPX3 630 magnetotérmicos e eletrónicos - disjuntores de potência de 25 a 630 A
                          • DPX3 630 - blocos diferenciais
                            • DPX3 630 - versões extraíveis e seccionáveis
                              • DPX3 1600 magnetotérmicos e eletrónicos - disjuntores de potência de 630 a 1600 A
                                • DPX3 630 e 1600 - auxiliares e acessórios
                                  • Relé diferencial e toros para disjuntores e interruptores DPX3
                                    • DPX3 160, 250, 630 e 1600 - alimentação e supervisão
                                      • Automatismos para inversores de rede
                                        • DPX3 1600 - versão seccionável
                                        • DPX3 630 - comandos rotativos
                                        • DPX3 1600 - versão seccionável e comandos rotativos e motorizados e acessórios
                                          • DPX3 630 - comandos rotativos e comandos motorizados e acessórios
                                          • Interruptores-seccionadores
                                            • Interruptores - seccionadores DX3-IS - seccionamento de cabeça da instalação 20 a 125 A
                                              • Vistop 63 a 160 A - interruptores - seccionadores de corte visível em carga - fixação em calha omega
                                                • Interruptores - seccionadores DPX-IS - 160 a 630 A com e sem disparo à distância
                                                  • Interruptores - seccionadores DPX-IS - 800 a 1600 A
                                                    • DPX-IS - auxiliares de comando e sinalização
                                                      • DPX3-I 160 a 1600 A - interruptores de manobra em caixa moldada
                                                        • Interruptores - seccionadores DX3-IS - seccionamento de cabeça da instalação
                                                      • Corta-circuitos, fusíveis e disjuntores motores
                                                        • Corta-circuitos seccionadores SP com ligadores protegidos - fixação por parafuso ou em calha omega
                                                          • Corta-circuitos seccionadores
                                                            • Fusíveis cilíndricos miniatura domésticos
                                                              • Fusíveis cilindricos industriais gG e aM
                                                                • Seccionadores fusíveis SPX para fusíveis de faca (NH) montagem sobre placa ou rail DIN
                                                                  • Fusíveis industriais de facas - bases e acessórios
                                                                    • Fusíveis de faca gG e aM
                                                                      • Disjuntores motor MPX3 - proteção de motores de 0,16 A até 63 A
                                                                        • Disjuntores motor MPX3 - acessórios
                                                                          • Contactores industriais CTX3 mini e relés térmicos RTX3 mini
                                                                            • Contactores industriais CTX3 3 pólos - 9 a 65 A
                                                                              • Contactores industriais CTX3 3 pólos - 75 a 800 A
                                                                                • Relés térmicos RTX3 para contactores industriais 3 pólos CTX3
                                                                                  • Contactores industriais CTX3 4 pólos - 40 a 900 A
                                                                                    • CTX3 - acessórios
                                                                                  • Proteção - comando e programaçãoProteção - comando e programação
                                                                                    • Aparelhos de proteção modulares
                                                                                      • Disjuntores RX3 4500 - 4.5 kA curva C
                                                                                        • Interruptores diferenciais RX3 tipo AC
                                                                                          • Disjuntores TX3 6000 - 6 kA curva C
                                                                                            • Interruptores diferenciais DX3- ID
                                                                                              • Disjuntor diferencial monobloco DX3 6000 - 10 kA curva C
                                                                                                • Disjuntores DNX3 4500 - 6 kA curva C
                                                                                                  • Disjuntores DX3 6000 - 10 kA curva C
                                                                                                    • Disjuntores DX3 6000 - 10 kA curva B
                                                                                                      • Disjuntores DX3 6000 - 10 kA curva D
                                                                                                        • Disjuntores DX3 10000 - 16 kA curva B
                                                                                                          • Disjuntores DX3 10000 - 16 kA curva C
                                                                                                            • Disjuntores DX3 10000 - 16 kA curva D
                                                                                                              • Disjuntores DX3 - 25 kA curva C
                                                                                                                • Disjuntores DX3 - 25 kA curva D
                                                                                                                  • Disjuntores DX3 MA - 25 kA só magnético
                                                                                                                    • Disjuntores DX3 - 36 kA curva C
                                                                                                                      • Disjuntores DX3 - 50 kA curva C
                                                                                                                        • Comandos motorizados e módulos de rearme automático DX3
                                                                                                                          • Blocos diferenciais adaptáveis DX3 para disjuntores 1 módulo / pólo
                                                                                                                            • Blocos diferenciais adaptáveis DX3 para disjuntores 1,5 módulo / pólo
                                                                                                                              • Auxiliares DX3
                                                                                                                                • Blocos diferenciais adaptáveis DX3 para disjuntores 1 e5 módulo
                                                                                                                                • Descarregadores de sobretensões
                                                                                                                                  • Descarregadores de sobretensões tipo 1 (T1)
                                                                                                                                    • Descarregadores de sobretensões tipo 2 (T2)
                                                                                                                                      • Descarregadores de sobretensões tipo 2 (T2) com proteção interna associada
                                                                                                                                        • Descarregadores de sobretensões para linhas telefónicas
                                                                                                                                        • Comando e programação
                                                                                                                                          • Contactores CX3 sem e com comando manual
                                                                                                                                            • Interruptores-inversores e botões e interruptores de botão e sinalizadore CX3
                                                                                                                                            • Alimentação e variadores
                                                                                                                                              • Fontes de alimentação monofásicas
                                                                                                                                                • Transformadores e besouros
                                                                                                                                                  • Tomadas de corrente e suportes especiais - acessórios para quadros
                                                                                                                                                • Eficiência energéticaEficiência energética
                                                                                                                                                  • EMDX3 sistema de medida de energia elétrica
                                                                                                                                                    • Contadores de energia residencial EMDX3
                                                                                                                                                      • Centrais de medida multifunções EMDX3
                                                                                                                                                        • EMDX3 sistema de supervisão
                                                                                                                                                          • Contadores de energia EMDX3 - montagem em calha
                                                                                                                                                            • Transformadores de corrente (TI)
                                                                                                                                                              • Aparelhos de medida - amperímetros e voltímetros e frequencímetro e comutadores
                                                                                                                                                              • Gestão de energia
                                                                                                                                                                • EMS CX3 Sistema de energia - módulos
                                                                                                                                                                  • EMS CX3 Sistema de gestão de energia - conexão e configuração
                                                                                                                                                                    • EMS CX3 Sistema de supervisão de energia - visualização e supervisão
                                                                                                                                                                      • EMS CX3 Sistema de supervisão de energia - controlo e comando à distância
                                                                                                                                                                        • Termostatos de ambiente e sondas
                                                                                                                                                                          • Deslastradores
                                                                                                                                                                            • Televariadores para iluminação incandescente halógeneo e fluorescente
                                                                                                                                                                              • Interruptores horários programáveis - digitais
                                                                                                                                                                                • Interruptores horários programáveis - analógicos
                                                                                                                                                                                  • Interruptores crepusculares
                                                                                                                                                                                    • Televariadores para iluminação incandescente
                                                                                                                                                                                  • Sistema de alimentação ininterrupta (UPS)
                                                                                                                                                                                    • UPS Line Interactive monofásica VI - KEOR multitomadas
                                                                                                                                                                                      • UPS line interactive monofásica - KEOR SP
                                                                                                                                                                                        • UPS line interactive monofásica - KEOR SPE
                                                                                                                                                                                        • UPS line interative monofásica - Keor PDU
                                                                                                                                                                                        • UPS monofásica DC - KEOR DC
                                                                                                                                                                                      • Green'up - tomadas e postos de carregamento para veículos elétricos
                                                                                                                                                                                        • Green'up Access - kit pronto a instalar para carregamento de veículos elétricos
                                                                                                                                                                                          • Tomadas Green'up Access - 16 A - 230 V - 16 A para veículos elétricos
                                                                                                                                                                                            • Postos de carregamento Green'up Premium
                                                                                                                                                                                              • Postos de carregamento Green'up Premium - acessórios
                                                                                                                                                                                                • Postos de carregamento Green'up Premium - opções de comunicação
                                                                                                                                                                                                • Soluções Fotovoltaicas
                                                                                                                                                                                                  • Proteção fotovoltaica - fusíveis e disjuntores
                                                                                                                                                                                                    • Proteção fotovoltaica - interruptores-seccionadores corrente contínua
                                                                                                                                                                                                      • Quadros Fotovoltaicos
                                                                                                                                                                                                      • Postos de carregamento Green'up Home
                                                                                                                                                                                                    • Quadros e armários de distribuiçãoQuadros e armários de distribuição
                                                                                                                                                                                                      • XL3 quadros e armários
                                                                                                                                                                                                        • XL3 4000 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX3 1600 versão fixa em platinas
                                                                                                                                                                                                          • XL3 4000 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX3 1600 versão seccionável e inversor de rede em platinas reguláveis
                                                                                                                                                                                                            • XL3 4000 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DMX3 versão fixa ou seccionável
                                                                                                                                                                                                              • XL3 4000 - acessórios
                                                                                                                                                                                                                • XL3 6300 - armários de distribuição e equipamentos
                                                                                                                                                                                                                  • XL3 4000 e 6300 - formas 2a e 3a (tomadas posteriores)
                                                                                                                                                                                                                    • XL3 4000 e 6300 - formas 2b e 3b e 4a (tomadas frontais)
                                                                                                                                                                                                                      • XL3 4000 e 6300 - formas 2b e 3b (tomadas posteriores)
                                                                                                                                                                                                                        • XL3 4000 e 6300 - formas 4b (tomadas posteriores)
                                                                                                                                                                                                                          • XL3 160 - quadros de distribuição de encastrar metálicos e completos - 24 módulos por fila
                                                                                                                                                                                                                            • XL3 160 - portas e acessórios
                                                                                                                                                                                                                              • XL3 160 - equipamentos e acessórios
                                                                                                                                                                                                                                • XL3 160 - ligação dos condutores de proteção
                                                                                                                                                                                                                                  • XL3 400 - portas e acessórios
                                                                                                                                                                                                                                    • XL3 400 - quadros de distribuição metálicos IP 55
                                                                                                                                                                                                                                      • XL3 400 - platinas isolantes e painéis
                                                                                                                                                                                                                                        • XL3 400 - acessórios de fixação e painéis para montagem modular Vistop até 160 A DPX3 160 e 250 e DPX-IS em calha omega
                                                                                                                                                                                                                                          • XL3 400 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX3 160 e 250 e DPX-IS em platina
                                                                                                                                                                                                                                            • XL3 400 - acessórios de fixação e painéis para montagem de DPX3 630 e DPX-IS 630 em platina
                                                                                                                                                                                                                                              • XL3 400 - acessórios de fixação e painéis para aparelhos em celas de cabos
                                                                                                                                                                                                                                                • XL3 400 - acessórios e painéis cegos
                                                                                                                                                                                                                                                  • XL3 400 - acessórios de ligação e circulação dos condutores
                                                                                                                                                                                                                                                    • XL3 800 - quadros de distribuição metálicos e celas de cabos e portas - 24 a 36 módulos por fila
                                                                                                                                                                                                                                                      • XL3 800 - armários de distribuição metálicos e celas de cabos e portas - 24 a 36 módulos por fila
                                                                                                                                                                                                                                                        • XL3 800 - quadros de distribuição metálicos IP 55 e celas de cabos e portas e acessórios - 24 a 36 módulos por fila
                                                                                                                                                                                                                                                          • XL3 800 - armários de distribuição metálicos IP 55 e celas de cabos e portas e acessórios - 24 a 36 módulos por fila
                                                                                                                                                                                                                                                            • XL3 800 - acessórios de fixação e painéis para montagem modular, Vistop até 160 A, DPX3 160 e 250 e DPX-IS 250 em calha omega
                                                                                                                                                                                                                                                              • XL3 800 - acessórios e painéis cegos