- Proteção - comando e programação
- 
                    - 
                                    
										Aparelhos de proteção modulares                                        (618)
                                                                                	
                                                                            
                                    - Disjuntores RX3 4500 - 4.5 kA curva C (42)
- Interruptores diferenciais RX3 tipo AC (12)
- Disjuntores TX3 6000 - 6 kA curva C (43)
- Interruptores diferenciais DX3- ID (62)
- Disjuntor diferencial monobloco DX3 6000 - 10 kA curva C (43)
- Disjuntores DNX3 4500 - 6 kA curva C (16)
- Disjuntores DX3 6000 - 10 kA curva C (51)
- Disjuntores DX3 6000 - 10 kA curva B (26)
- Disjuntores DX3 6000 - 10 kA curva D (34)
- Disjuntores DX3 10000 - 16 kA curva B (10)
- Disjuntores DX3 10000 - 16 kA curva C (47)
- Disjuntores DX3 10000 - 16 kA curva D (9)
- Disjuntores DX3 - 25 kA curva C (44)
- Disjuntores DX3 - 25 kA curva D (34)
- Disjuntores DX3 MA - 25 kA só magnético (8)
- Disjuntores DX3 - 36 kA curva C (27)
- Disjuntores DX3 - 50 kA curva C (24)
- Comandos motorizados e módulos de rearme automático DX3 (7)
- Blocos diferenciais adaptáveis DX3 para disjuntores 1 módulo / pólo (43)
- Blocos diferenciais adaptáveis DX3 para disjuntores 1,5 módulo / pólo (0)
- Auxiliares DX3 (19)
- Blocos diferenciais adaptáveis DX3 para disjuntores 1 e5 módulo (17)
 
- Descarregadores de sobretensões (38)
- 
                                    
										Comando e programação                                        (114)
                                                                                	
                                                                            
                                    - Telerruptor CX3 (20)
- Auxiliares e compensador para telerruptores standards CX3 (12)
- 
                                        	
												Contactores CX3 sem e com comando manual                                                (39)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                - Contactores de potência standard e sem comando manual - bobina 24 V~ (5)
- Contactores de potência standard e sem comando manual - bobina 230 V~ (8)
- Contactores domésticos silenciosos e com comando manual - bobina 230 V~ (2)
- Contactores de potência standard e com comando manual - bobina 24 V~ (6)
- Contactores de potência silenciosos e com comando manual - bobina 230 V~ (6)
- Contactores de potência standard e com comando manual - bobina 230 V~ (10)
- 
                                                            	
                                                                	Auxiliares de sinalização                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
- 
                                                            	
                                                                	Contactores de potência standard                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
 
- Sinalizadores CX3 (16)
- Automáticos de escada eletrónicos (3)
- Relés temporizados (6)
- Interruptores-inversores e botões e interruptores de botão e sinalizadore CX3 (18)
 
- Alimentação e variadores (40)
 
- 
                                    
										Aparelhos de proteção modulares                                        (618)
                                                                                	
                                                                            
                                    
 
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    