- Proteção - comando e programação
 - 
                    
- 
                                    
										Aparelhos de proteção modulares                                        (618)
                                                                                	
                                                                            
                                    
- Disjuntores RX3 4500 - 4.5 kA curva C (42)
 - Interruptores diferenciais RX3 tipo AC (12)
 - Disjuntores TX3 6000 - 6 kA curva C (43)
 - Interruptores diferenciais DX3- ID (62)
 - Disjuntor diferencial monobloco DX3 6000 - 10 kA curva C (43)
 - Disjuntores DNX3 4500 - 6 kA curva C (16)
 - Disjuntores DX3 6000 - 10 kA curva C (51)
 - Disjuntores DX3 6000 - 10 kA curva B (26)
 - Disjuntores DX3 6000 - 10 kA curva D (34)
 - Disjuntores DX3 10000 - 16 kA curva B (10)
 - Disjuntores DX3 10000 - 16 kA curva C (47)
 - Disjuntores DX3 10000 - 16 kA curva D (9)
 - Disjuntores DX3 - 25 kA curva C (44)
 - Disjuntores DX3 - 25 kA curva D (34)
 - Disjuntores DX3 MA - 25 kA só magnético (8)
 - Disjuntores DX3 - 36 kA curva C (27)
 - Disjuntores DX3 - 50 kA curva C (24)
 - Comandos motorizados e módulos de rearme automático DX3 (7)
 - Blocos diferenciais adaptáveis DX3 para disjuntores 1 módulo / pólo (43)
 - Blocos diferenciais adaptáveis DX3 para disjuntores 1,5 módulo / pólo (0)
 - Auxiliares DX3 (19)
 - Blocos diferenciais adaptáveis DX3 para disjuntores 1 e5 módulo (17)
 
 - Descarregadores de sobretensões (38)
 - 
                                    
										Comando e programação                                        (114)
                                                                                	
                                                                            
                                    
- Telerruptor CX3 (20)
 - Auxiliares e compensador para telerruptores standards CX3 (12)
 - 
                                        	
												Contactores CX3 sem e com comando manual                                                (39)
                                                                                        			
                                        		                                                
                                                
- Contactores de potência standard e sem comando manual - bobina 24 V~ (5)
 - Contactores de potência standard e sem comando manual - bobina 230 V~ (8)
 - Contactores domésticos silenciosos e com comando manual - bobina 230 V~ (2)
 - Contactores de potência standard e com comando manual - bobina 24 V~ (6)
 - Contactores de potência silenciosos e com comando manual - bobina 230 V~ (6)
 - Contactores de potência standard e com comando manual - bobina 230 V~ (10)
 - 
                                                            	
                                                                	Auxiliares de sinalização                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
 - 
                                                            	
                                                                	Contactores de potência standard                                                                    (2)
                                                                                                                                     
                                                                
 
 - Sinalizadores CX3 (16)
 - Automáticos de escada eletrónicos (3)
 - Relés temporizados (6)
 - Interruptores-inversores e botões e interruptores de botão e sinalizadore CX3 (18)
 
 - Alimentação e variadores (40)
 
 - 
                                    
										Aparelhos de proteção modulares                                        (618)