- Soluções para escritórios e locais de trabalho
-
-
Sistema MosaicTM (364)
- Interruptores (23)
-
Botões (17)
-
Botões 6 A - 250 V~ (17)
- Botão simples (NA) - 1 módulo(0)
- Botão simples (NA) - 2 módulos(0)
- Botão Easy-Led - 1 módulo(5)
- Botão Easy-Led - 2 módulos(4)
- Botão Easy-Led com porta etiqueta - 2 módulos(2)
- Botão simples (NA) para função "sinalização" - 1 módulo(0)
- Botão Easy-Led de 4 posições - 0-24 Vdc(3)
- Botão simples (NA) com ligadores livres de potencial(1)
- Botão simples (NA+NF) com ligadores livres de potencial(1)
- Botão simples (NA + NF) - 1 módulo(0)
- Botão simples (NA + NF) - 2 módulos(0)
- Botão simples (NA + NF) com visor - 1 módulo(0)
- Botão simples (NA + NF) com visor - 2 módulos(0)
- Botão simples (NA + NF) com porta etiqueta - 2 módulos(0)
- Botão simples (NA + NF) com comando por cordão - 2 módulos(1)
-
Botões 6 A - 250 V~ (17)
- Interruptores especiais e comandos táteis (3)
- Variadores e ecovariadores (1)
- Comandos de estores e toldos (9)
- Comandos com chave (5)
-
Botoneiras para paragem de emergência (3)
- Interruptores de cartão (3)
- Controlo de temperatura (1)
- Funções para sinalização luminosa e indicadores de balizagem e besouros e campainhas (22)
- Tomadas de corrente multi suportes (22)
- Tomadas de corrente especiais (6)
- Tomadas de corrente e standards internacionais (7)
- Proteção de pessoas e equipamentos (9)
- Caixa de derivação e saída de cabos e obturadores (14)
- Carregadores de indução (0)
- Carregadores USB (16)
-
Tomadas RJ45 (40)
- Tomadas RJ 45 cat. 6A (10)
-
Tomadas RJ 45 cat. 6 (24)
- STP blindagem - 1 módulo(2)
- STP blindagem - 2 módulos(1)
- STP blindagem acesso controlado - 2 módulos(1)
- STP saída 45o - 2 módulos(1)
- STP blindagem saída 90o - 2 módulos(1)
- FTP - 1 módulo(4)
- FTP - 2 módulos(2)
- FTP acesso controlado - 2 módulos(1)
- FTP saída 45o - 2 módulos(1)
- 2 X RJ45 FTP saída 45o - 2 módulos(1)
- FTP com cordão - 4 módulos(2)
- FTP saída 90o - 2 módulos(1)
- UTP - 1 módulo(2)
- UTP - 2 módulos(2)
- UTP acesso controlado - 2 módulos(1)
- UTP saída 90o - 2 módulos(1)
- Tomadas telefónicas (para renovação) (1)
- Tomadas televisão (13)
- Outras tomadas informáticas (9)
- Difusão sonora (0)
- Tomadas de áudio e vídeo (22)
- Outras tomadas de áudio e vídeo e atenuador de linha (6)
- Suportes de fixação BatiboxTM (22)
- Caixas salientes e kits para postos de trabalho (18)
-
Quadros Sistema MosaicTM (58)
-
1 módulo (2)
-
2 módulos (5)
-
3 módulos horizontal (2)
-
4 módulos horizontal (4)
-
5 módulos horizontal (4)
-
5 módulos vertical (0)
-
2 x 2 módulos horizontal (4)
-
2 x 2 módulos vertical (4)
-
6 módulos horizontal (4)
-
8 módulos horizontal (3)
-
3 x 2 módulos horizontal (3)
-
3 x 2 módulos vertical (2)
-
10 módulos horizontal (2)
-
4 x 2 módulos horizontal (2)
-
2 x 5 módulos (3)
-
2 x 2 x 2 módulos (2)
-
2 x 6 módulos (3)
-
2 x 8 módulos (3)
-
2 x 3 x 2 módulos (2)
-
2 x 10 módulos (2)
-
Porta etiquetas (acessórios) (2)
-
1 módulo (2)
- Lâmpadas LED para substituição (1)
- Lâmpadas Easy-Led e outras (7)
-
Funções para sinalização luminosa (22)
- IncaraTM (162)
-
Sistema MosaicTM (364)