REF.
037366
Barra alinhada entre-eixos 75 mm p/ armário prof. 725 mm chassis parcial
Preço | 301,83 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.65 |
Peso (g) | 1180 |
Descrição
Características do Produto
Barras alinhadas em armário ou cela de cabos. Todas as montagens possíveis em armário XL3 4000: vertical no fundo do quadro, vertical lateral atrás dos montantes, vertical lateral em cela de cabos interna, horizontal superior ou inferior, barramento de transferência horizontal. Tensão de isolamento Ui: 1 000 V. Tensão de impulso Uimp: 8 kV. Entre-eixos 75 mm para armário prof. 725 ou 475 mm em chassis parcial.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar