REF.
037433
Barra de cobre - plana rígida - secção 15x4 mm - máx. 200 A - comprimento 990m
Preço | 42,92 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.68 |
Peso (g) | 4470 |
Descrição
Características do Produto
Barra de cobre plana rígida com orifícios roscados. Elegível se IP menor ou igual a IP30: 200A ou se IP maior que IP30: 160A. Ø furos: M6.Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar