REF.
037438
Barra de cobre - plana rígida - secção 25x4 mm - 250 a 280 A - comprimento 990m
Preço | 65,44 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1 |
Peso (g) | 7830 |
Descrição
Características do Produto
Barra de cobre plana rígida com orifícios roscados. Elegível se IP menor ou igual a IP30: 280A ou se IP maior que IP30: 250A. Ø furos: M6.Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar