REF.
020502
Base Teto para cela de cabos XL³ 4000 - profundidade 725 mm - largura 475 mm
Preço | 708,07 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 102.98 |
Peso (g) | 25798 |
Descrição
Características do Produto
Equipados com placas passa-cabos. Recebem os montantes de estrutura.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar