REF.
026064
Bloco diferencial eletrónico DPX³ / DPX-I 630 - montagem inferior - 3P - 630 A
Preço | 1 527,41 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 6.69 |
Peso (g) | 2488 |
Descrição
Características do Produto
Associam-se aos DPX3 630 magnetotérmicos ou eletrónicos e aos DPX3-I 400 e 630. Sensibilidade regulável e selável: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A. Temporização regulável: 0 - 0,3 - 1 - 3 s. Botão de teste - Botão de rearme. Contacto de sinalização à distância de defeito diferencial. Comutador que permite os ensaios mecânicos de funcionamento e isolamento do aparelho em caso de medida do isolamento da instalação. Tensão nominal de funcionamento: 230-500 V~. Montagem inferior.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar